(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット D4ー1111ー3

プラスチックパレット D4ー1111ー3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,443円
税込単価
14,787円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000(平置き段積み限定)
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 質量(g):
    12800.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    150
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    260×90
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×90
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

D4-1111-3-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D4-1111-3-BK

ブラック
4983049541115
198-0472

1個

13,443( 14,787円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

D4-1111-3-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー1111ー3の型番D4-1111-3-BKのページです。
型番D4-1111-3-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット D4ー1111ー3

プラスチックパレット D4ー1111ー3

    プラスチックパレット D4ー1010

    プラスチックパレット D4ー1010

      プラスチックパレット D4ー1111FN

      プラスチックパレット D4ー1111FN

        プラスチックパレット D4ー1011ー2

        プラスチックパレット D4ー1011ー2

          パレットD4ー112116

          パレットD4ー112116

            プラスチックパレット D4ー1113ー2

            プラスチックパレット D4ー1113ー2

              プラスチックパレット D4ー110136

              プラスチックパレット D4ー110136

                プラスチックパレット D2ー1111Fー3

                プラスチックパレット D2ー1111Fー3

                  プラスチックパレット D4ー1012Fー2

                  プラスチックパレット D4ー1012Fー2

                    プラスチックパレット D4ー1313

                    プラスチックパレット D4ー1313

                      プラスチックパレット D2ー1315F

                      プラスチックパレット D2ー1315F

                        プラスチックパレット D2ー909

                        プラスチックパレット D2ー909

                          プラスチックパレット D2ー812F(突起無シ)

                          プラスチックパレット D2ー812F(突起無シ)

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 13,443円 18,506円 31,436円 24,029円 27,181円 25,966円 43,209円 40,979円 30,600円 28,946円 52,452円 14,925円 31,436円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 - 4000 4000 - 4000 4000 4000 4000 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000(平置き段積み限定) 1000 1000 - 1000 1000 - 1000 1000 1000 1000 1000(平置き段積み限定) 1000
                            間口 (mm) 1100 1000 - - 1160 1300 1360 1100 1202 1300 1500 900 1200
                            奥行 (mm) 1100 1000 - - 1120 1100 1100 1100 1002 1300 1300 900 800
                            質量(g) 12800.0 13500.0 21200.0 14000.0 14400.0 19800.0 28100.0 25000.0 26800.0 25500.0 42000.0 12800.0 21000.0

                            プラスチックパレット D4ー1111ー3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D4-1111-3-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            16,754円

                            ( 18,429円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ライトブルー4983049541153198-0527

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました