(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット D4ー1012Fー2

プラスチックパレット D4ー1012Fー2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,600円
税込単価
33,660円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1202
  • 奥行 (mm):
    1002
  • トラスココード:
    198-0505
  • 質量(g):
    26800.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    150
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    250×92
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    280×92
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

D4-1012F2-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D4-1012F2-B

1個

30,600( 33,660円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

D4-1012F2-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー1012Fー2の型番D4-1012F2-Bのページです。
型番D4-1012F2-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット D4ー1012Fー2

プラスチックパレット D4ー1012Fー2

    プラスチックパレット Dー1012Fー2

    プラスチックパレット Dー1012Fー2

      プラスチックパレット D2ー1111Fー3

      プラスチックパレット D2ー1111Fー3

        プラスチックパレット D2ー1315F

        プラスチックパレット D2ー1315F

          プラスチックパレット D2ー909

          プラスチックパレット D2ー909

            プラスチックパレット Dー1115F

            プラスチックパレット Dー1115F

              プラスチックパレット D2ー1010F

              プラスチックパレット D2ー1010F

                プラスチックパレット D4ー110136

                プラスチックパレット D4ー110136

                  プラスチックパレット D2ー812F(突起無シ)

                  プラスチックパレット D2ー812F(突起無シ)

                    プラスチックパレット Dー1313F

                    プラスチックパレット Dー1313F

                      プラスチックパレット D2ー1111Fー2

                      プラスチックパレット D2ー1111Fー2

                        プラスチックパレット D4ー1313

                        プラスチックパレット D4ー1313

                          プラスチックパレット D2ー1111

                          プラスチックパレット D2ー1111

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 30,600円 38,154円 40,979円 52,452円 14,925円 49,679円 31,539円 43,209円 31,436円 51,600円 30,037円 28,946円 26,283円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー ライトブルー グレー ライトブルー ライトブルー グレー グレー ライトブルー
                            最大静荷重 (kg) 4000 - 4000 4000 4000 4000 - - 4000 - 4000 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 - 1000 1000 1000(平置き段積み限定) 1000 - - 1000 - 1000 1000 1000
                            間口 (mm) 1202 - 1100 1500 900 1500 1000 1360 1200 1300 1100 1300 1100
                            奥行 (mm) 1002 - 1100 1300 900 1100 1000 1100 800 1300 1100 1300 1100

                            プラスチックパレット D4ー1012Fー2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました