(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット D4ー1012ー5

プラスチックパレット D4ー1012ー5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,043円
税込単価
16,547円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

D4-1012-5-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大動荷重 (kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D4-1012-5-B

ライトブルー
1000(荷崩れ防止対策時)
1200
1000
4983049541221
198-0476
260×90
260×90
190

1個

15,043( 16,547円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

D4-1012-5-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー1012ー5の型番D4-1012-5-Bのページです。
型番D4-1012-5-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット D4ー1012ー5

プラスチックパレット D4ー1012ー5

    プラスチックパレット D4ー1011ー2

    プラスチックパレット D4ー1011ー2

      プラスチックパレット D4ー1113ー2

      プラスチックパレット D4ー1113ー2

        プラスチックパレット D4ー1111ー3

        プラスチックパレット D4ー1111ー3

          プラスチックパレット D2ー1315F

          プラスチックパレット D2ー1315F

            プラスチックパレット D4ー1010

            プラスチックパレット D4ー1010

              プラスチックパレット D4ー1111FN

              プラスチックパレット D4ー1111FN

                プラスチックパレット D4ー1012Fー2

                プラスチックパレット D4ー1012Fー2

                  プラスチックパレット D2ー909

                  プラスチックパレット D2ー909

                    パレットD4ー112116

                    パレットD4ー112116

                      プラスチックパレット D4ー110136

                      プラスチックパレット D4ー110136

                        プラスチックパレット D4ー1313

                        プラスチックパレット D4ー1313

                          プラスチックパレット D2ー1111

                          プラスチックパレット D2ー1111

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 15,043円 24,029円 25,966円 13,443円 52,452円 18,506円 31,436円 30,600円 14,925円 27,181円 43,209円 28,946円 26,283円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - - パレット - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - ポリエチレン(PE) - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 2000 - 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - 4000 4000
                            高さ・厚み (mm) 144 - - - 150 - - - - - - - -
                            質量(g) 9500.0 14000.0 19800.0 12800.0 42000.0 13500.0 21200.0 26800.0 12800.0 14400.0 28100.0 25500.0 22600.0

                            プラスチックパレット D4ー1012ー5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました