(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-330-M
ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330 グンテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
376円
税込単価
414円

【特長】・手のひらをポリウレタンコーティング、さらに凸凹編みによりすべり止め効...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 色:
    ホワイト/ブルー

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。

型番

D-330-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

D-330-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-330-M

M
4972966005145
784-1477
19.000
16.5
7
グリーン
21

5個

376( 414円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらをポリウレタンコーティング、さらに凸凹編みによりすべり止め効果を発揮します。
・通常のウレタン手袋に比べ、掴みやすく、脱げにくくフィット感のある商品です。
【用途】
・検査作業・梱包作業。
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330の型番D-330-Mのページです。
型番D-330-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

    ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

    ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

      天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

      天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

        ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

        ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          ウレタン背抜き手袋フィットライナー

            ウレタン背抜き パームフィット手袋

            ウレタン背抜き パームフィット手袋

              アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

              アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

                作業用手袋アクティブアーマー

                作業用手袋アクティブアーマー

                  ケミソフトストレッチ 3双組

                  ケミソフトストレッチ 3双組

                    ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                    ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                      アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                      アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                        ポリウレタン背抜き手袋 パープル

                        ポリウレタン背抜き手袋 パープル

                          TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                          TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                            メーカー 勝星産業 ユニワールド ユニワールド ブラストン 勝星産業 ショーワグローブ アンセル アンセル アトム(安全・保護用品) ユニワールド アンセル ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 376円 303円 257円 2,447円 504円 2,403円 172円 377円 1,002円 230円 440円 3,297円 378円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            材質1 繊維部:ナイロン - - - 繊維部:ナイロン - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン - - - すべり止め部:ポリウレタン - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.5 - - - 1.7 - - - - - - - -
                            ホワイト/ブルー - - - - - - - - - - - -

                            ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D-330-L
                            D-330-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) リストカラー 全長(cm)

                            376円

                            ( 414円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L4972966005152784-146922.000177.5グレー22

                            376円

                            ( 414円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            S4972966005138784-148516.000166.5ホワイト19.5

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました