(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・導電性に加え、耐溶剤性も兼ね備えています。・靴底と同素材のポリウレタ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • サイズ:
    LW
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4940656032092
  • トラスココード:
    721-9334
  • 厚さ(mm):
    0.95(裏地含)
  • 手のひら周り(cm):
    22.8
  • 全長(cm):
    26.0
  • 中指長さ(cm):
    7.9
  • 質量(g):
    76
  • 材質1:
    表:ポリウレタン
  • 材質2:
    裏:綿、導電繊維

(i)ご注意

  • 電気を通します。
  • 耐電圧手袋ではありません。
  • 手袋だけでは導電効果がありませんので、静電気対策された環境でご使用ください。
  • 電気を通します。耐電圧手袋ではありません。

型番

D320-LW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D320-LW

10

3個

2,600( 2,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性に加え、耐溶剤性も兼ね備えています。
・靴底と同素材のポリウレタンを使用しているため丈夫で、軽くて柔らかいです。
・高い柔軟性を持ち、細かい作業でも指が疲れにくいです。
・静電気対策×耐有機溶剤用手袋、シワ状滑り止が従来品を凌駕した「柔らかさ×滑りにくさ」を実現しています。
・表面は、すべり止めシワ加工を施しています。
・手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能です。
【用途】
・製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。
【材質】
・表:ポリウレタン
・裏:綿、導電繊維

(i)ご注意

  • 電気を通します。
  • 耐電圧手袋ではありません。
  • 手袋だけでは導電効果がありませんので、静電気対策された環境でご使用ください。
  • 電気を通します。耐電圧手袋ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズの型番D320-LWのページです。
型番D320-LWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズ

静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズ

    耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H

    耐溶剤用手袋 ダイローブ 350H

      静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプ

      静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプ

        DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)

        DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)

          ダイローブ手袋 H4 5双袋入

          ダイローブ手袋 H4 5双袋入

            ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入り

            ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入り

              コクゴ 制電ラインパーム手袋 A0170

              コクゴ 制電ラインパーム手袋 A0170

                ユニプール カーボン FT

                ユニプール カーボン FT

                  勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                  勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                    勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                    勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                      下履き手袋

                      下履き手袋

                        簡易包装制電ラインパーム手袋

                        簡易包装制電ラインパーム手袋

                          静電気対策手袋 エレクリーン

                          静電気対策手袋 エレクリーン

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム コクゴ コクゴ コクゴ UVEX 勝星産業 勝星産業 丸和ケミカル ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 2,600円 4,594円 1,563円 6,674円 5,000円 5,000円 661円 931円 3,529円 3,529円 1,129円 6,701円 1,154円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 静電気防止 - - - - - 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止 作業用 導電性 -
                            商品タイプ ポリウレタン - - - ポリウレタン - すべり止め その他 ポリウレタン ポリウレタン インナータイプ ポリウレタン -
                            サイズ LW - - - - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - - -
                            JANコード 4940656032092 - - - - - - - - - - - -

                            静電気対策手袋 ダイローブ 320シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました