(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用30脚まで

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用30脚まで

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,022円
税込単価
41,824円

【特長】・スタッキングチェアFSC-15タイプの専用台車です。・30脚まで積載...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4942646026838
  • 質量(g):
    9800
  • トラスココード:
    146-4598

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-30

1個

38,022( 41,824円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキングチェアFSC-15タイプの専用台車です。
・30脚まで積載可能です。
【用途】
・会議室・学校・施設
【商品仕様】
・スチールパイプ 焼付塗装φ100キャスター
・25.4mmスチールパイプ 焼付塗装
・φ100キャスター
・JANコード:4942646026838
・質量:9.8kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用30脚までの型番D-30のページです。
型番D-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用30脚まで

TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用30脚まで

    TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚まで

    TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚まで

      大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

      大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

        小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

        小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

          小型スチール台車 2段

          小型スチール台車 2段

            小型スチール二段台車

            小型スチール二段台車

              プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

              プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

                小型スチール台車 3段式

                小型スチール台車 3段式

                  ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

                  ノーパンクスチール台車 2段式・3段式

                    金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-106S

                    金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-106S

                      プレス製運搬車 ドンキーカート  (両袖2段タイプ)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート (両袖2段タイプ)

                        プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                        プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                          スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                          スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                            メーカー 藤沢工業 藤沢工業 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 ミスミ 三商 金沢車輛 金沢車輛 三商 トラスコ中山 トラスコ中山 花岡車輌
                            通常価格 38,022円 30,040円 33,076円 21,000円 16,576円 14,061円 34,540円 20,384円 53,077円 24,364円 27,554円 15,964円 17,454円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   8日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   6日目   5日目~   12日目   1日目   8日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他台車 その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            JANコード 4942646026838 4942646026821 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 9800 7200 - - - - - - - - - - -

                            TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用30脚までのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました