(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット D2ー1315F

プラスチックパレット D2ー1315F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,452円
税込単価
57,697円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    ライトブルー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1500
  • 奥行 (mm):
    1300
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • トラスココード:
    198-2115
  • 質量(g):
    42000.0
  • 材質1:
    低発泡ポリエチレン(PE)
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    300×90
  • 中央桁幅(mm):
    300

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

D2-1315F-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D2-1315F-B

1個

52,452( 57,697円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

D2-1315F-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D2ー1315Fの型番D2-1315F-Bのページです。
型番D2-1315F-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット D2ー1315F

プラスチックパレット D2ー1315F

    プラスチックパレット R2ー1315F

    プラスチックパレット R2ー1315F

      パレット R2-1616F 青

      パレット R2-1616F 青

        パレット R2-1113F 青

        パレット R2-1113F 青

          プラスチックパレット R2ー1114F

          プラスチックパレット R2ー1114F

            パレット R2-1114F-2 灰

            パレット R2-1114F-2 灰

              プラスチックパレット Dー1012Fー2

              プラスチックパレット Dー1012Fー2

                プラスチックパレット D2ー1010F

                プラスチックパレット D2ー1010F

                  プラスチックパレット R2ー812F 青

                  プラスチックパレット R2ー812F 青

                    プラスチックパレット R2ー132165F 青

                    プラスチックパレット R2ー132165F 青

                      プラスチックパレット Rー1012F

                      プラスチックパレット Rー1012F

                        パレット R-808F 青

                        パレット R-808F 青

                          プラスチックパレット D4ー1012Fー2

                          プラスチックパレット D4ー1012Fー2

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 52,452円 65,316円 72,346円 52,425円 30,042円 35,842円 38,154円 31,539円 30,390円 69,012円 35,619円 35,838円 30,600円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット - パレット パレット - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー
                            仕様 2方差し 2方差し - 2方差し 2方差し - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 1000 4000 4000 4000 - - 4000 4000 - 700 4000

                            プラスチックパレット D2ー1315Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました