(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット D2ー1111Fー3

プラスチックパレット D2ー1111Fー3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,979円
税込単価
45,077円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ライトブルー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    144
  • トラスココード:
    198-2108
  • 質量(g):
    25000.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    275×88
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

D2-1111F3-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D2-1111F3-B

1個

40,979( 45,077円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

D2-1111F3-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D2ー1111Fー3の型番D2-1111F3-Bのページです。
型番D2-1111F3-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット D2ー1111Fー3

プラスチックパレット D2ー1111Fー3

    パレット R4-100134 青

    パレット R4-100134 青

      パレット R2-1111

      パレット R2-1111

        プラスチックパレット D2ー1111

        プラスチックパレット D2ー1111

          プラスチックパレット R2ー1111F

          プラスチックパレット R2ー1111F

            プラスチックパレット D4ー1113ー2

            プラスチックパレット D4ー1113ー2

              パレットD4ー1012ー11 青

              パレットD4ー1012ー11 青

                プラスチックパレット R2ー125125F 灰

                プラスチックパレット R2ー125125F 灰

                  パレット D4-1012-7 青

                  パレット D4-1012-7 青

                    プラスチックパレット D4ー812 青

                    プラスチックパレット D4ー812 青

                      プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

                      プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

                        パレット D4-114118 黒

                        パレット D4-114118 黒

                          プラスチックパレット D2ー1114 青

                          プラスチックパレット D2ー1114 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 40,979円 23,552円 23,503円 26,283円 26,743円 25,966円 16,863円 36,878円 16,617円 13,273円 12,358円 12,358円 26,972円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - - パレット - パレット - パレット パレット - パレット パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            ライトブルー ライトブルー - ライトブルー - ライトブルー ライトブルー グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ブラック ライトブルー
                            仕様 2方差し - - - - - 4方差し - 4方差し - - 4方差し 2方差し
                            最大静荷重 (kg) 4000 1000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000 2000 2000 4000

                            プラスチックパレット D2ー1111Fー3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました