(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット D2ー1111Fー2

プラスチックパレット D2ー1111Fー2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,037円
税込単価
33,041円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • トラスココード:
    198-2042
  • 質量(g):
    27000.0
  • 材質1:
    低発泡ポリエチレン(PE)
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×90
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

D2-1111F-2-GY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D2-1111F-2-GY

1個

30,037( 33,041円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

D2-1111F-2-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D2ー1111Fー2の型番D2-1111F-2-GYのページです。
型番D2-1111F-2-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット D2ー1111Fー2

プラスチックパレット D2ー1111Fー2

    プラスチックパレット R2ー1213F

    プラスチックパレット R2ー1213F

      プラスチックパレット R2ー1111Fー2

      プラスチックパレット R2ー1111Fー2

        パレット LX-1111D4

        パレット LX-1111D4

          パレット R2-1212F 灰

          パレット R2-1212F 灰

            サンコー パレットR4-146157

            サンコー パレットR4-146157

              パレット R2-1220F 灰

              パレット R2-1220F 灰

                パレット LX-1114R2

                パレット LX-1114R2

                  サンコー パレットLX-115122R2

                  サンコー パレットLX-115122R2

                    パレット LX-1113R4-2 青

                    パレット LX-1113R4-2 青

                      プラスチックパレット D2ー1010F

                      プラスチックパレット D2ー1010F

                        パレット LX-1212R4 青

                        パレット LX-1212R4 青

                          サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青

                          サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 30,037円 53,223円 39,912円 32,180円 38,541円 42,827円 95,292円 32,619円 31,765円 29,517円 31,539円 31,931円 32,308円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット - - - - - - - - - - パレット
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - ポリエチレン(PE)
                            グレー グレー グレー ブルー グレー - グレー ブルー - ブルー ライトブルー ブルー ライトブルー
                            仕様 2方差し 2方差し - - - - - - - - - - 4方差し
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 - 4000 - 6000 4000 - 4000 - 4000 4000

                            プラスチックパレット D2ー1111Fー2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました