(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット D2ー1111

プラスチックパレット D2ー1111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,283円
税込単価
28,911円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • トラスココード:
    198-0465
  • 質量(g):
    22600.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    144
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    290×89
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

D2-1111-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D2-1111-B

1個

26,283( 28,911円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

D2-1111-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D2ー1111の型番D2-1111-Bのページです。
型番D2-1111-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット D2ー1111

プラスチックパレット D2ー1111

    プラスチックパレット D4ー1010

    プラスチックパレット D4ー1010

      プラスチックパレット D4ー1113ー2

      プラスチックパレット D4ー1113ー2

        パレットD4ー112116

        パレットD4ー112116

          プラスチックパレット D4ー110136

          プラスチックパレット D4ー110136

            プラスチックパレット D4ー1313

            プラスチックパレット D4ー1313

              プラスチックパレット D4ー1011ー2

              プラスチックパレット D4ー1011ー2

                プラスチックパレット D2ー909

                プラスチックパレット D2ー909

                  プラスチックパレット D4ー1012Fー2

                  プラスチックパレット D4ー1012Fー2

                    プラスチックパレット D2ー812F(突起無シ)

                    プラスチックパレット D2ー812F(突起無シ)

                      プラスチックパレット D2ー1315F

                      プラスチックパレット D2ー1315F

                        プラスチックパレット D4ー1111FN

                        プラスチックパレット D4ー1111FN

                          プラスチックパレット D4ー1111ー3

                          プラスチックパレット D4ー1111ー3

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 26,283円 18,506円 25,966円 27,181円 43,209円 28,946円 24,029円 14,925円 30,600円 31,436円 52,452円 31,436円 13,443円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 - 4000 - 4000 4000 4000 4000 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 - 1000 - 1000(平置き段積み限定) 1000 1000 1000 1000 1000(平置き段積み限定)
                            間口 (mm) 1100 1000 1300 1160 1360 1300 - 900 1202 1200 1500 - 1100
                            奥行 (mm) 1100 1000 1100 1120 1100 1300 - 900 1002 800 1300 - 1100

                            プラスチックパレット D2ー1111のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました