(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RIKEN 複動式油圧シリンダー 最大出力2000kN 150VC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RIKEN 複動式油圧シリンダー 最大出力2000kN 150VC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
574,176円
税込単価
631,594円

【特長】・最大出力2000kNの複動シリンダです。【用途】・工事・加工作業用【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンダ
  • 揚力(kN):
    2000
  • トラスココード:
    852-0024
  • 質量(g):
    169000
  • 材質1:

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

型番

D20-150VC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D20-150VC

1個

574,176( 631,594円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力2000kNの複動シリンダです。
【用途】
・工事・加工作業用
【商品仕様】
・複動式油圧シリンダ-
・トラスココード:852-0024
・質量:169kg
【材質/仕上】
・鉄
【セット内容/付属品】
・VCカプラ付

(i)ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RIKEN 複動式油圧シリンダー 最大出力2000kN 150VCの型番D20-150VCのページです。
型番D20-150VCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RIKEN 複動式油圧シリンダー 最大出力2000kN 150VC

RIKEN 複動式油圧シリンダー 最大出力2000kN 150VC

    RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

    RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

      RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 300VC

      RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 300VC

        RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC

        RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC

          油圧シリンダ複動式 D1-50VC

          油圧シリンダ複動式 D1-50VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC

                RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2

                RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 75VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 75VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 75VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 75VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 125VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 125VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 574,176円 127,500円 189,483円 144,639円 49,335円 59,618円 50,325円 71,586円 40,688円 69,437円 77,882円 62,309円 160,294円
                            通常出荷日 16日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ
                            揚力(kN) 2000 350 350 350 - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-0024 852-0033 852-0035 852-0034 852-0022 852-0111 852-0115 - 852-0108 852-0124 852-0118 852-0112 852-0123
                            質量(g) 169000 23500 398000.0 32000.0 3300.0 5800 3700.0 - 4100.0 8200 11700 6600.0 8200
                            材質1

                            RIKEN 複動式油圧シリンダー 最大出力2000kN 150VCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました