(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルダクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-8
フレキシブルダクト ガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,540円
税込単価
54,494円

【特長】・引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダクト
  • 材質:
    基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂
  • 色:
    オレンジ
  • 本体生地厚さ(mm):
    0.35

Loading...

 
カタログを表示

D-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ダクト径x長さ(mmxm)
JANコード
トラスココード
適合機種
適合送風機最大口径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-8

230×5
4523606135212
829-1120
アクアシステム製 送風機AFR8
200
3800

1個

49,540( 54,494円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します
・アース線付です
【用途】
・マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風
工事車輌・重機などの排ガスの排出

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルダクトの型番D-8のページです。
型番D-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルダクト

フレキシブルダクト

    手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズ

    手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズ

      手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズ

      手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 ヤツナミシリーズ

        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

          手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

          手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

            手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

            手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

              手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ

              手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ

                電動式ハンディポンプ EVシリーズ

                電動式ハンディポンプ EVシリーズ

                  手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

                  手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

                    手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

                    手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

                      エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

                      エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

                        ウイングポンプ ヤツナミ印

                        ウイングポンプ ヤツナミ印

                          エア式ハンディポンプ DFシリーズ

                          エア式ハンディポンプ DFシリーズ

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 49,540円 97,055円 73,960円 45,167円 54,512円 56,004円 120,364円 204,204円 72,506円 29,417円 205,128円 30,302円 277,941円
                            通常出荷日 1日目   5日目~   7日目   4日目~   4日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ ダクト - - - - - - - - - - - -
                            材質 基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            本体生地厚さ(mm) 0.35 - - - - - - - - - - - -

                            フレキシブルダクトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D-12
                            D-18
                            D-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ダクト径x長さ
                            (mmxm)
                            JANコード トラスココード 適合機種 適合送風機最大口径(mm) 質量
                            (g)

                            62,318円

                            ( 68,550円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            320×54523606135229829-1121アクアシステム製 送風機AFR123006000

                            99,476円

                            ( 109,424円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            500×54523606135243829-1122アクアシステム製 送風機AFR184508000

                            122,974円

                            ( 135,271円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            630×54523606135250509-5646アクアシステム製 送風機AFR2460010800

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました