(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D-1114F

パレット D-1114F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,686円
税込単価
41,455円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • 質量(g):
    30100.0
  • 材質1:
    低発泡ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

SK-D-1114F-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
仕様
最大静荷重 (kg)
最大動荷重 (kg)
間口 (mm)
トラスココード
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D-1114F-BL

パレット
ポリエチレン(PE)
ライトブルー
2方差し
4000
1000
1400
198-2051
300×90
190

1個

37,686( 41,455円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D-1114F-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D-1114Fの型番SK-D-1114F-BLのページです。
型番SK-D-1114F-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D-1114F

パレット D-1114F

    プラスチックパレット Dー1313F

    プラスチックパレット Dー1313F

      プラスチックパレット D2ー1315F

      プラスチックパレット D2ー1315F

        プラスチックパレット Dー1115F

        プラスチックパレット Dー1115F

          プラスチックパレット D4ー110136

          プラスチックパレット D4ー110136

            プラスチックパレット D2ー1010F

            プラスチックパレット D2ー1010F

              プラスチックパレット D4ー1012Fー2

              プラスチックパレット D4ー1012Fー2

                プラスチックパレット D2ー812F(突起無シ)

                プラスチックパレット D2ー812F(突起無シ)

                  プラスチックパレット Dー1012Fー2

                  プラスチックパレット Dー1012Fー2

                    プラスチックパレット D4ー1010

                    プラスチックパレット D4ー1010

                      プラスチックパレット D4ー1011ー2

                      プラスチックパレット D4ー1011ー2

                        パレット D4-1111F

                        パレット D4-1111F

                          プラスチックパレット D2ー909

                          プラスチックパレット D2ー909

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 37,686円 51,600円 52,452円 49,679円 43,209円 31,539円 30,600円 31,436円 38,154円 18,506円 24,029円 32,084円 14,925円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            奥行 (mm) 1100 1300 1300 1100 1100 1000 1002 800 - 1000 - 1100 900
                            高さ・厚み (mm) 150 - 150 - - - - - - - - 150 -
                            質量(g) 30100.0 36300.0 42000.0 31500.0 28100.0 25000.0 26800.0 21000.0 27700 13500.0 14000.0 - 12800.0
                            材質1 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました