(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみテーブル専用台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D110
折りたたみテーブル専用台車 カンイカート

通常単価(税別)
73,434円
税込単価
80,777円

【仕様】・ナイキ 簡易カート 折りたたみテーブル専用台車。・奥行450~600...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

折りたたみテーブル専用台車  製品特長・仕様
商品情報を表示

D110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D110

700
650
1520
16.3
奥行450~600のテーブル6台積載可
868-4666

1個

73,434( 80,777円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ナイキ 簡易カート 折りたたみテーブル専用台車。
・奥行450~600mmのテーブル(6,10)台積載可。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみテーブル専用台車の型番D110のページです。
型番D110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみテーブル専用台車

折りたたみテーブル専用台車

    スタッキング台車 SK27

    スタッキング台車 SK27

      ナイキ スタッキング台車 SK28

      ナイキ スタッキング台車 SK28

        補助ワゴン 引出し付タイプ

        補助ワゴン 引出し付タイプ

          補助ワゴン

          補助ワゴン

            ナイキ スタッキング台車 SK33

            ナイキ スタッキング台車 SK33

              スタッキング台車 SK17

              スタッキング台車 SK17

                PCワゴンオプション

                PCワゴンオプション

                  スタッキング台車 SK12

                  スタッキング台車 SK12

                    ショッピングカート タイプ4

                    ショッピングカート タイプ4

                      メーカー ナイキ ナイキ ナイキ トラスコ中山 トラスコ中山 ナイキ ナイキ トラスコ中山 ナイキ 中日販売
                      通常価格 73,434円 48,840円 34,662円 32,787円 24,736円 35,574円 32,470円 7,440円 28,273円 15,196円
                      通常出荷日 7日目~   7日目   7日目   2日目~   1日目~   14日目   7日目   4日目   14日目   4日目  

                      折りたたみテーブル専用台車のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      D115
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      間口
                      (mm)
                      奥行
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      質量
                      (kg)
                      仕様 トラスココード

                      138,845円

                      ( 152,730円 )
                      1個 -

                      13日目

                      1970760140040奥行450~600のテーブル10台積載可868-4667

                      簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました