(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット Dー1012Fー2

プラスチックパレット Dー1012Fー2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,154円
税込単価
41,969円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • トラスココード:
    111-0750
  • 質量(g):
    27700
  • 材質1:
    低発泡ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

D-1012F24-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-1012F24-B

1個

38,154( 41,969円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

D-1012F24-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット Dー1012Fー2の型番D-1012F24-Bのページです。
型番D-1012F24-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット Dー1012Fー2

プラスチックパレット Dー1012Fー2

    プラスチックパレット D2ー1315F

    プラスチックパレット D2ー1315F

      プラスチックパレット D2ー1010F

      プラスチックパレット D2ー1010F

        プラスチックパレット R2ー1315F

        プラスチックパレット R2ー1315F

          プラスチックパレット Dー1313F

          プラスチックパレット Dー1313F

            パレット R2-1616F 青

            パレット R2-1616F 青

              プラスチックパレット D2ー812F(突起無シ)

              プラスチックパレット D2ー812F(突起無シ)

                プラスチックパレット R2ー812F 青

                プラスチックパレット R2ー812F 青

                  パレット R2-1515F 青

                  パレット R2-1515F 青

                    パレット R2-1113F 青

                    パレット R2-1113F 青

                      パレット LX-1111D2

                      パレット LX-1111D2

                        パレット LXー1114R2

                        パレット LXー1114R2

                          パレット R2-1114F-2 灰

                          パレット R2-1114F-2 灰

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 38,154円 52,452円 31,539円 65,316円 51,600円 72,346円 31,436円 30,390円 70,709円 52,425円 25,749円 34,520円 35,842円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー - - グレー
                            トラスココード 111-0750 198-2115 198-2074 198-2039 198-0504 198-2097 198-2111 217-5307 198-2084 198-2064 - - 198-2071
                            質量(g) 27700 42000.0 25000.0 45500.0 36300.0 56400.0 21000.0 22000 46600.0 31500.0 18900 - 36200.0
                            材質1 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリエチレン(PE) - - 低発泡ポリプロピレン(PP)

                            プラスチックパレット Dー1012Fー2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました