(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型自動台はかりDシリーズ

小型自動台はかりDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
183,512円 ~ 204,517円
税込価格
201,863円 ~ 224,969円

【特長】・大きく見やすい目盛板を採用しています。・電源のない場所で使用できます...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 計量皿寸法D(mm):
    264
  • 計量皿寸法W(mm):
    380
  • 材質1:
    鉄製塗装
  • 載台寸法(mm):
    380×264
  • 全高(mm):
    800
  • 検定:
    国家検定品

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
JANコード
トラスココード
質量(g)
目量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20000
4979916012000
817-2742
19700.0
50

1個

201,220( 221,342円 )

5日目

20000
4979916012017
838-4063
21700.0
50

1個

204,517( 224,969円 )

5日目

50000
4979916012031
817-2743
19700.0
100

1個

183,512( 201,863円 )

5日目

50000
4979916012048
838-4067
21700.0
100

1個

194,464( 213,910円 )

5日目

100000
4979916012062
817-2741
19700.0
200

1個

191,159( 210,275円 )

5日目

100000
4979916012079
838-4059
21700.0
200

1個

194,464( 213,910円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きく見やすい目盛板を採用しています。
・電源のない場所で使用できます。
【用途】
・一般工場での計量に。
・厨房での計量に。
・防爆危険工場での計量に。
・体重計。
・市場での計量に。
・農産物の計量に。
・小荷物の計量に。
【材質】
・鉄製塗装

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型自動台はかりDシリーズ

小型自動台はかりDシリーズ

    自動台はかり(取引証明用)

    自動台はかり(取引証明用)

      防水デジタル台はかり(検定無)

      防水デジタル台はかり(検定無)

        防水デジタル台はかり(検定付)

        防水デジタル台はかり(検定付)

          高精度デジタル台はかり(高精度検定付)

          高精度デジタル台はかり(高精度検定付)

            本質安全防爆構造電子はかり GZIII/GZIII-Bシリーズ(音叉式力センサ)

            本質安全防爆構造電子はかり GZIII/GZIII-Bシリーズ(音叉式力センサ)

              防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

              防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

                防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

                防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

                  防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ

                  防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ

                    検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                    検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ

                      防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                      防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                        防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                        防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付

                          本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

                          本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

                            メーカー 大和製衡 大和製衡 クボタ計装 クボタ計装 クボタ計装 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子
                            通常価格 183,512円 191,159円 84,501円 88,143円 69,203円 434,673円 50,567円 61,706円 64,699円 41,476円 78,487円 71,351円 456,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   2日目   8日目   16日目   16日目   2日目   2日目~   16日目   16日目   9日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - - はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり -
                            種類 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            計量皿形状 角皿 角皿 - - - 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 -
                            計量皿寸法D(mm) 264 264 - - - 400 - - - - - - -
                            計量皿寸法W(mm) 380 380 - - - 350 - - - - - - -

                            小型自動台はかりDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました