(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディバイダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D6-1
ディバイダー OS ディバイダー(ショウシキリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
115円
税込単価
127円

【特長】・25mm間隔で仕切ることができます・大仕切で区切った引出しをさらに細...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質:
    スチール製

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

D6-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ×間口
質量(g)
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D6-1

37×48
14
-
小仕切

10個

115( 127円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・25mm間隔で仕切ることができます
・大仕切で区切った引出しをさらに細かく仕切る部品です
<D100-□、D12-□、D150-□、D200-□、D6-□>
・横仕切は25mmピッチで仕切れる様になっています
・ワイドキャビネットの引出し横仕切としてお使い下さい
<PW100、PW200>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディバイダーの型番D6-1のページです。
型番D6-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディバイダー

ディバイダー

    SKBキャビネット用デバイダー SKB-125D

    SKBキャビネット用デバイダー SKB-125D

      SKV重量キャビネット用デバイダー縦

      SKV重量キャビネット用デバイダー縦

        ワイドキャビネット用デバイダー

        ワイドキャビネット用デバイダー

          重量キャビネット SMNタイプ用デバイダー

          重量キャビネット SMNタイプ用デバイダー

            メーカー 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ サカエ
            通常価格 115円 441円 506円 376円 402円
            通常出荷日 8日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
            その他 オプション オプション オプション オプション オプション
            材質 スチール製 - - - -

            この商品のバリエーション

            型番
            D100-4
            D100-5
            D100-6
            D6-2
            D6-3
            PW100
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            高さ×間口 質量(g) 仕様1

            171円

            ( 188円 )
            10個 あり

            8日目

            52×19578--

            129円

            ( 142円 )
            10個 あり

            8日目

            52×24597--

            227円

            ( 250円 )
            10個 あり

            8日目

            52×295122--

            132円

            ( 145円 )
            10個 あり

            8日目

            37×9828-小仕切

            132円

            ( 145円 )
            10個 あり

            8日目

            37×14842-小仕切

            3,334円

            ( 3,667円 )
            5個 あり

            8日目

            52×1193950グリーン12型用横仕切

            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました