(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性マット用 バナナジャック付きアース線 (10本入)【10個入り】

導電性マット用 バナナジャック付きアース線 (10本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,683円
税込単価
43,651円

【特長】・バナナジャック付きなので、バナナプラグ付リストストラップを接続する事...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    805-2433
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    本体材質:持続性帯電防止ABS樹脂

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-070

1パック

10個入り

39,683( 43,651円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バナナジャック付きなので、バナナプラグ付リストストラップを接続する事もでき作業台マットとリストストラップを同時にアースする事が出来る二役のアース線です
【用途】
・導電性マット用アース線
【商品仕様】
・1MΩ抵抗内蔵
・トラスココード:805-2433
・質量:500g
【材質/仕上】
・本体材質:持続性帯電防止ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・10本セット/箱
・付属品:Aホック(オス)10個、Bホック(メス)10個、C打ち棒2本、Dポンチ2本

カタログ

 

D-070で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性マット用 バナナジャック付きアース線 (10本入)の型番D-070のページです。
型番D-070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性マット用 バナナジャック付きアース線 (10本入)

導電性マット用 バナナジャック付きアース線 (10本入)

    グランドアース線 ZC-62

    グランドアース線 ZC-62

      グランドアース線 F-27

      グランドアース線 F-27

        帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

        帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

          2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用) EA321AB-5

          2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用) EA321AB-5

            帯電防止防炎フィルムシート

            帯電防止防炎フィルムシート

              接続プレート ZC-63

              接続プレート ZC-63

                静電気関連 制電マット 499用交換部品・オプション

                静電気関連 制電マット 499用交換部品・オプション

                  静電気導電性フロアマット(テーブル用)

                  静電気導電性フロアマット(テーブル用)

                    アルトロン(R)

                    アルトロン(R)

                      DESCO 台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ

                      DESCO 台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ

                        セイデン(R)クリスタル

                        セイデン(R)クリスタル

                          カスタム フロアマット_K9054050297

                          カスタム フロアマット_K9054050297

                            メーカー アキレス エンジニア ホーザン アキレス エスコ トラスコ中山 エンジニア 白光 DESCO JAPAN アズワン DESCO JAPAN アズワン カスタム
                            通常価格 39,683円 990円 2,220円 46,987円 1,380円 35,634円 2,774円 1,241円 78,854円 21,979円 1,913円 72,797円 75,133円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   9日目~   4日目  
                            トラスココード 805-2433 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 500.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体材質:持続性帯電防止ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            導電性マット用 バナナジャック付きアース線 (10本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました