(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CZ型デスクインワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CZ-046MDCNB-WE
CZ型デスクインワゴン CZガタデスクインワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,260円
税込単価
91,586円

【特長】・引き手を一体成型した樹脂製の曲面デザインです・ラッチ機構を装備してい...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質1:
    本体:スチールメラミン焼付塗装、引出し前板:樹脂
  • 間口(mm):
    400

型番

CZ-046MDCNB-WE 解除

Loading...

製品仕様

型番質量(g)トラスココード材質1
CZ-046MACNB-WE23800.0152-0838本体:スチールメラミン焼付塗装●引出し前板:樹脂
CZ-046MACSNB-WE24300.0152-2338本体:スチールメラミン焼付塗装●引出し前板:樹脂
CZ-046MDCNB-WE23000.0152-0777本体:スチールメラミン焼付塗装●引出し前板:樹脂
CZ-046MDCSNB-WE23500.0152-2345本体:スチールメラミン焼付塗装●引出し前板:樹脂
商品情報を表示

CZ-046MDCNB-WE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CZ-046MDCNB-WE

23000.0
152-0777
2段ワゴン(上下A4ファイル引出し)、キャスターロックなし

1個

83,260( 91,586円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き手を一体成型した樹脂製の曲面デザインです
・ラッチ機構を装備しています
・鍵は全段オールロック式です
・リバーシブルのインジケーター付錠で開錠・施錠がひと目で判別できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CZ型デスクインワゴンの型番CZ-046MDCNB-WEのページです。
型番CZ-046MDCNB-WEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CZ型デスクインワゴン

CZ型デスクインワゴン

    CZ型片袖デスク

    CZ型片袖デスク

      上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

      上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

        ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

        ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

          ワゴン ロック無し

          ワゴン ロック無し

            ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ

            ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ

              両袖デスク XED

              両袖デスク XED

                ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

                ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

                  デスクシェルフ ライトグレー EAS-DSF6004NM

                  デスクシェルフ ライトグレー EAS-DSF6004NM

                    脇デスク コードホールなし

                    脇デスク コードホールなし

                      CPUラック/グレ-/タワ-型

                      CPUラック/グレ-/タワ-型

                        片袖デスク XED

                        片袖デスク XED

                          両袖デスク (旧JISタイプ)

                          両袖デスク (旧JISタイプ)

                            メーカー イトーキ イトーキ ナイキ ナイキ ナイキ ナカバヤシ ナイキ ナイキ コクヨ トヨスチール ナカバヤシ ナイキ トヨスチール
                            通常価格 80,899円 94,457円 151,104円 79,658円 46,694円 17,943円 88,623円 96,611円 24,779円 34,361円 14,836円 61,393円 77,063円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   6日目   8日目   9日目   4日目   8日目  
                            種類 - - 両袖 両袖 その他 その他 片袖 両袖
                            材質1 本体:スチールメラミン焼付塗装、引出し前板:樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 400 - - - - - - - - - - - -

                            CZ型デスクインワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CZ-046MACNB-WE
                            CZ-046MACSNB-WE
                            CZ-046MDCSNB-WE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード タイプ

                            80,899円

                            ( 88,989円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            23800.0152-08383段ワゴン(ペントレイ1個付)、キャスターロックなし

                            86,523円

                            ( 95,175円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            24300.0152-23383段ワゴン(ペントレイ1個付)、キャスターロック付

                            88,723円

                            ( 97,595円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            23500.0152-23452段ワゴン(上下A4ファイル引出し)、キャスターロック付

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました