(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,716円 ~ 70,755円
税込価格
77,788円 ~ 77,831円

【特長】・大型機器用の自動巻リールです。・自動巻き取りでスムーズな出し入れです...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    三相200V
  • 電線長さ(m):
    20
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    自動巻き
  • 材質1:
    ABS
  • 定格電流(A):
    5
  • 高さ(mm):
    437
  • 定格電圧(V):
    250
  • 幅(mm):
    336
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
電線芯数(C)
JANコード
トラスココード
質量(g)
コンセント仕様定格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
4930510315386
851-3618
13500.0
3P・20A・250V

1個

70,716( 77,788円 )

11日目

4
4930510315393
851-3619
14000.0
3P・20A・250V接地付

1個

70,755( 77,831円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型機器用の自動巻リールです。
・自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
・ストッパーフリータイプ。
・ソフトンVCT電線を使用しています。
・最大130度の首振りが可能です。
【用途】
・自動車生産ライン
・生産工場
・自動車・車輌整備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

    コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

    コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

      コードマック 三相200V

      コードマック 三相200V

        シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

        シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

          自動巻アースリール

          自動巻アースリール

            トクサンデーリール(温度センサー付)

            トクサンデーリール(温度センサー付)

              ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

              ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

                手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

                手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

                  コンセントリール

                  コンセントリール

                    電源リール コードマック

                    電源リール コードマック

                      サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

                      サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

                        BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

                        BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

                          OKSアースリール(接地導線用)

                          OKSアースリール(接地導線用)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 日平機器 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 70,716円 62,510円 71,083円 28,000円 28,025円 9,936円 22,379円 7,490円 24,840円 20,915円 5,102円 70,435円 170,461円
                            通常出荷日 11日目   10日目~   5日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            対応電圧(V) 三相200V 単相100V - 単相100V その他 単相100V 単相100V その他 - 単相100V 単相100V 三相200V その他
                            電線長さ(m) 20 20 - - - - 6 - 10 - 10 30 -
                            電線太さ(mm2) 2 2 - 2 その他 1.25 1.25 - 2 - 1.25 2 -
                            コンセント個数 3 4 - 4 - 4 2 - 1 - 2 2 -
                            商品タイプ 電源リール 電源リール - 電源リール 延長コード 電源リール 電源リール - 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール

                            コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました