(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS CBボックス用バスケット CXB-27 シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CXB-27
IRIS CBボックス用バスケット CXB-27 シルバー シュウノウボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,372円
税込単価
1,509円

【特長】・横置きしたCBボックス専用のバスケットです。CBボックス用レールボー...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

CXB-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最大積載量(kg/台)
均等積載量(kg/段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CXB-27

27
27
13
シルバー
4905009360543
512-8749
3700.0
スチール(エポキシ粉体塗装)
-
-

4個

1,372( 1,509円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横置きしたCBボックス専用のバスケットです。CBボックス用レールボードCXR-27と組み合わせることで、キッチンやサニタリー周りの小物を収納することができます。

【商品仕様】
・CBボックス用バスケットCXB-27シルバー
・JANコード:4905009360543
・トラスココード:512-8749
・質量:3.7kg
【材質/仕上】
・スチール(エポキシ粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS CBボックス用バスケット CXB-27 シルバーの型番CXB-27のページです。
型番CXB-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS CBボックス用バスケット CXB-27 シルバー

IRIS CBボックス用バスケット CXB-27 シルバー

    210×85×105mm小物収納ラック

    210×85×105mm小物収納ラック

      ハードプロバスケット

      ハードプロバスケット

        22L バスケット(3個)

        22L バスケット(3個)

          IRIS CBボックス用バスケット CXB-38 シルバー

          IRIS CBボックス用バスケット CXB-38 シルバー

            防水キャリングケース ブラック スポンジあり

            防水キャリングケース ブラック スポンジあり

              防水キャリングケース(ブラック)

              防水キャリングケース(ブラック)

                ドライボックス

                ドライボックス

                  導電バスケット

                  導電バスケット

                    ASTAGE NVボックス #13 フタ ブラック

                    ASTAGE NVボックス #13 フタ ブラック

                      135x 90x43mm 防水ケース

                      135x 90x43mm 防水ケース

                        ASTAGE NVボックス #22 フタ ブラック

                        ASTAGE NVボックス #22 フタ ブラック

                          160x 93x70mm 防水ケース

                          160x 93x70mm 防水ケース

                            メーカー アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ アズワン アズワン エスコ アズワン アステージ エスコ アステージ エスコ
                            通常価格 640円 2,300円 2,526円 3,427円 1,558円 8,500円 6,960円 3,090円 1,520円 381円 4,920円 542円 5,490円
                            通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目~   6日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能

                            IRIS CBボックス用バスケット CXB-27 シルバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CXD-27W-OW
                            CXD-38W-OW
                            CXT-27-OW
                            CXT-38-OW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 最大積載量
                            (kg/台)
                            均等積載量(kg/段)

                            1,433円

                            ( 1,576円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            26934384オフホワイト4905009994717512-87731003.000棚板:プリント紙化粧パーティクルボード--

                            1,433円

                            ( 1,576円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            38434269オフホワイト4905009994748512-8803990.000棚板:プリント紙化粧パーティクルボード--

                            640円

                            ( 704円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            27025010オフホワイト4905009994656512-8862494.000棚板:プリント紙化粧パーティクルボード--

                            806円

                            ( 887円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            38025010オフホワイト4905009994687512-8897700.000棚板:プリント紙化粧パーティクルボード--

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました