(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2連はしご CX-DE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CX80DE
2連はしご CX-DE ハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,165円
税込単価
87,082円

【特長】・基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです・安心して設置...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    345
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42
  • 材質1:
    アルミ
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • SGマーク:
    SGマーク認定品

Loading...

商品情報を表示

CX80DE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CX80DE

4~4.9
8~8.9
4969182219814
851-4737
4.50~8.00
18900.0

1個

79,165( 87,082円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです
・安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2連はしご CX-DEの型番CX80DEのページです。
型番CX80DEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2連はしご CX-DE

2連はしご CX-DE

    脚部伸縮式 2連はしご

    脚部伸縮式 2連はしご

      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

        3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

        3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

          2連伸縮梯子スカイライナー

          2連伸縮梯子スカイライナー

            3連はしご アルフ

            3連はしご アルフ

              1連はしご アルフ

              1連はしご アルフ

                3連はしご TRN

                3連はしご TRN

                  二連はしごサンノテ

                  二連はしごサンノテ

                    サヤ管式3連はしご コンパクト3

                    サヤ管式3連はしご コンパクト3

                      伸縮はしご スーパーラダーSL型

                      伸縮はしご スーパーラダーSL型

                        2連はしご

                        2連はしご

                          はしご(アルミ製)

                          はしご(アルミ製)

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ エスコ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ エスコ
                            通常価格 44,994円 112,039円 33,334円 139,250円 41,124円 296,627円 70,788円 77,436円 48,626円 204,282円 137,501円 55,043円 36,420円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   12日目   4日目   9日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 2連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 1連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 伸縮はしご 2連はしご 1連はしご
                            規格 その他規格 規格無し その他規格 規格無し その他規格 その他規格 その他規格 JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し JIS規格品 その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 130 100 - 150 100 130 100 100 130 100
                            踏ざん間隔(mm) 345 345 - - - - - 345 - - - 345 -
                            踏ざん踏面幅(mm) 42 42(上はしご)21.5(下はしご) - - - - - 42 - - - 42 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CX40DE
                            CX60DE
                            CX70DE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮前全長
                            (m)
                            伸縮後全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g)

                            44,994円

                            ( 49,493円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2~2.93~3.94969182219517851-47342.43~3.869200.0

                            55,911円

                            ( 61,502円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3~3.95~5.94969182219531851-47353.46~5.9313300.0

                            62,939円

                            ( 69,233円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4~4.97~7.94969182219548851-47364.15~7.3116500.0

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました