(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ四脚調整脚立兼用はしご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CX-90
アルミ四脚調整脚立兼用はしご キャタツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,465円
税込単価
34,612円

【特長】・端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ
  • 天板寸法(mm):
    300×169
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42

Loading...

商品情報を表示

CX-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CX-90

0.94~1.37
1.99~2.89
4984842202609
851-4862
7300.0

1個

31,465( 34,612円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました
・スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式のアルミ製兼用脚立です
・ノブを下に押し下げると、脚が伸縮できる状態になり、手を離せば自動的にロックします
【用途】
・高所作業全般に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ四脚調整脚立兼用はしごの型番CX-90のページです。
型番CX-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ四脚調整脚立兼用はしご

アルミ四脚調整脚立兼用はしご

    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

          ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

          ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

            ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

            ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

              四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

              四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                スベリ止め付脚立 はしご兼用

                スベリ止め付脚立 はしご兼用

                  伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                  伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                    ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                    ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                      三脚脚立 GMK型(園芸用)

                      三脚脚立 GMK型(園芸用)

                        アルミ長尺専用脚立 PRS

                        アルミ長尺専用脚立 PRS

                          プロワークチェアー

                          プロワークチェアー

                            メーカー ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ アズワン ミスミ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ アズワン
                            通常価格 31,465円 30,275円 20,799円 27,958円 24,484円 34,782円 49,784円 9,751円 25,333円 32,725円 36,982円 55,954円 22,000円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   10日目   2日目   1日目   7日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
                            材質1 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 300×169 300×154 300×154 300×154 300×154 300×154 - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 42 30 30 30 30 30 - - - - - - -

                            アルミ四脚調整脚立兼用はしごのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CX-120
                            CX-150
                            CX-180
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            はしご全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            36,764円

                            ( 40,440円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.23~1.662.59~3.494984842202616851-48598500

                            41,881円

                            ( 46,069円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.52~1.953.19~4.094984842202623851-48609600.0

                            45,011円

                            ( 49,512円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1.81~2.243.79~4.694984842202630851-486110800.0

                            はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました