(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天板幅広踏台 CWX-AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CWX80AS
天板幅広踏台 CWX-AS サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,227円
税込単価
18,950円

【特長】・大型天板で軽量なスタンダードタイプ踏台・天板が広く安全性が向上したモ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100

型番

CWX80AS 解除

Loading...

商品情報を表示

CWX80AS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CWX80AS

0.78
4969182242928
851-4977
3300.0
3

2個

17,227( 18,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型天板で軽量なスタンダードタイプ踏台
・天板が広く安全性が向上したモデルです
・軽量で錆にも強いアルマイト加工を採用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天板幅広踏台 CWX-ASの型番CWX80ASのページです。
型番CWX80ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天板幅広踏台 CWX-AS

天板幅広踏台 CWX-AS

    ピカ 移動式足場テレタワー

    ピカ 移動式足場テレタワー

      ピカ ワークベンチ

      ピカ ワークベンチ

        作業台(縞板タイプ) CSBC

        作業台(縞板タイプ) CSBC

          折りたたみ式作業台 AG型

          折りたたみ式作業台 AG型

            踏台(大型天板) CWX-AS

            踏台(大型天板) CWX-AS

              踏台(シルバー) SS

              踏台(シルバー) SS

                上わく付踏台 LL-E

                上わく付踏台 LL-E

                  ナカオ ピッチ DW120

                  ナカオ ピッチ DW120

                    踏台(ブラック) SS

                    踏台(ブラック) SS

                      キャリスター

                      キャリスター

                        ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

                        ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

                          大型作業台

                          大型作業台

                            メーカー アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アズワン アズワン アズワン ナカオ アズワン ハラックス トレードワン アルインコ
                            通常価格 10,650円 335,129円 64,972円 21,548円 40,088円 14,000円 22,500円 25,600円 37,188円 30,800円 189,000円 2,942円 266,923円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   10日目~   4日目   8日目~   4日目   2日目   4日目  
                            最大使用質量(kg) 100 - - - 120 - - - 100 - - - -

                            天板幅広踏台 CWX-ASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CWX60AS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 段数

                            10,650円

                            ( 11,715円 )
                            2個 -

                            2日目

                            0.564969182242911851-49762400.02

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました