(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター付ステンレス作業台(下部板棚タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CWT-T7560D
キャスター付ステンレス作業台(下部板棚タイプ) ステンレスサギョウダイ

通常単価(税別)
88,098円
税込単価
96,908円

【特長】・小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっ...

詳細情報を確認する

型番

CWT-T7560D 解除

Loading...

商品情報を表示

CWT-T7560D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
天板材質
本体/オプション
組立/完成
トラスココード
質量(g)
材質1
キャスター
天板
下棚
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CWT-T7560D

ステンレス作業台
750
600
800
150
ステンレス
本体
完成品
810-6976
19700.0
ステンレス(SUS304)
ステンレス金具ストッパー付Φ75ウレタン車4輪標準
平天板
平棚板

1個

88,098( 96,908円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。
・溶接組立完成品出荷ですので後々のビスなどの緩む心配がありません。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャスター付ステンレス作業台(下部板棚タイプ)の型番CWT-T7560Dのページです。
型番CWT-T7560Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター付ステンレス作業台(下部板棚タイプ)

キャスター付ステンレス作業台(下部板棚タイプ)

    ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS304

    ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS304

      作業台スノコ板付 間口900mm

      作業台スノコ板付 間口900mm

        作業台スノコ板付 間口1500mm

        作業台スノコ板付 間口1500mm

          作業台スノコ板付 間口1200mm

          作業台スノコ板付 間口1200mm

            ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

            ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

              作業台スノコ板付 間口1800mm

              作業台スノコ板付 間口1800mm

                ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                  調理台・引出スノコ付

                  調理台・引出スノコ付

                    片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mm

                    片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mm

                      片面引出し付作業台スノコ板付 間口1800mm

                      片面引出し付作業台スノコ板付 間口1800mm

                        調理台引戸付

                        調理台引戸付

                          ガス台 スノコ板付 間口1500mm

                          ガス台 スノコ板付 間口1500mm

                            メーカー テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) 東製作所 東製作所 東製作所 シンコー 東製作所 シンコー マルゼン 東製作所 東製作所 マルゼン 東製作所
                            通常価格 84,652円 80,026円 38,321円 49,359円 41,988円 23,763円 54,328円 12,675円 53,280円 61,223円 98,237円 68,454円 37,660円
                            通常出荷日 4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目~  

                            キャスター付ステンレス作業台(下部板棚タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CWT-T9045D
                            CWT-T9060D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重
                            (kg)
                            天板材質 本体/オプション 組立/完成 トラスココード 質量(g) 材質1 キャスター 天板 下棚

                            84,652円

                            ( 93,117円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ステンレス作業台900450800150ステンレス本体完成品810-697718200.0ステンレス(SUS304)ステンレス金具ストッパー付Φ75ウレタン車4輪標準平天板平棚板

                            94,927円

                            ( 104,420円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ステンレス作業台900600800150ステンレス本体完成品126-091521800.0ステンレス(SUS304)ステンレス金具ストッパー付Φ75ウレタン車4輪標準平天板平棚板

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました