(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,667円
税込価格
7,334円

【特長】・脱ぎやすく履きやすいです。・防水素材、滑りにくいソールです。・つま先...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    アッパー:人工皮革
  • 材質2:
    ソール:EVA+ラバー
  • 色詳細:

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
868-7477
4963888177973
238.000

1個

6,667( 7,334円 )

7日目

23
868-7478
4963888177997
254.000

1個

6,667( 7,334円 )

7日目

24
868-7479
4963888178017
270.000

1個

6,667( 7,334円 )

7日目

25
868-7480
4963888178031
300.000

1個

6,667( 7,334円 )

7日目

26
868-7481
4963888178055
330.000

1個

6,667( 7,334円 )

4日目

27
868-7482
4963888178079
350.000

1個

6,667( 7,334円 )

7日目

28
868-7483
4963888178093
370.000

1個

6,667( 7,334円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・脱ぎやすく履きやすいです。・防水素材、滑りにくいソールです。・つま先部の幅にゆとりのある3E設計です。・耐動植物性油にも対応、優れた耐油性、耐薬品性を発揮します。・足の負担を軽くする軽量設計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)

クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)

    耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし

    耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし

      ミドリ安全 耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし 26.5cm

      ミドリ安全 耐滑 作業用 スリッポン H400N ホワイト 先芯なし 26.5cm

        クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

        クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 白

          クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 黒

          クッキングメイト OEC9606 ぐるめ君 黒

            作業靴 厨房シューズ グリップキング ホワイト

            作業靴 厨房シューズ グリップキング ホワイト

              静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なし

              静電 作業用 スリッポン M101 ホワイト 先芯なし

                メーカー アキレス ミドリ安全 ミドリ安全 アキレス アキレス ノサックス ミドリ安全
                通常価格 6,667円 5,724円 5,725円 4,224円 4,224円 5,132円 5,347円
                通常出荷日 4日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目~  
                商品タイプ スリッパ 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                規格 規格無し - - 規格無し 規格無し 規格無し その他規格
                耐油性 あり - - あり あり あり -
                静電気帯電防止機能 なし - - なし - なし あり
                カラー 白系 白系 - 白系 黒系 白系 白系

                クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました