(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アキレス クッキングメイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CUI-0060-B-23.0
アキレス クッキングメイト サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,918円
税込単価
6,510円

【特長】・脱ぎやすく履きやすいです。・防水素材、滑りにくいソールです。・つま先...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    胛材・人工皮革

型番

CUI-0060-B-23.0 解除

Loading...

商品情報を表示

CUI-0060-B-23.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUI-0060-B-23.0

黒系
23
868-7469
4963888177843
254.000
ブラック

1個

5,918( 6,510円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・脱ぎやすく履きやすいです。・防水素材、滑りにくいソールです。・つま先部の幅にゆとりのある3E設計です。・耐動植物性油にも対応、優れた耐油性、耐薬品性を発揮します。・足の負担を軽くする軽量設計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アキレス クッキングメイトの型番CUI-0060-B-23.0のページです。
型番CUI-0060-B-23.0に関する仕様情報を記載しております。

アキレス クッキングメイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CUI-0060-B-22.0
CUI-0060-W-29.0
CUI-0060-W-30.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー サイズ
(cm)
トラスココード JANコード 質量(g) 色詳細

5,918円

( 6,510円 )
1個 あり

7日目

黒系22868-74684963888177829238.000ブラック

5,918円

( 6,510円 )
1個 あり

7日目

白系29868-74844963888178109400.000ホワイト

5,918円

( 6,510円 )
1個 あり

7日目

白系30868-74854963888178116430.000ホワイト

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました