(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヘン プラズマ切断トーチ CTZWM-1201

ダイヘン プラズマ切断トーチ CTZWM-1201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
252,336円 204,871円
税込単価
277,570円 225,358円

【特長】・ガス切断のA切トーチに似せた構造の長柄ハンドルは、ガス切断に慣れた人...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

型番

CTZWM-1201 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTZWM-1201

1個

252,336円

204,871

( 225,358円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス切断のA切トーチに似せた構造の長柄ハンドルは、ガス切断に慣れた人に喜ばれています
・安全性に配慮したプラズマ切断トーチです
【用途】
・プラズマ切断
・厚板
【商品仕様】
・最大電流(A):120
・適合機種:D-12000 D-12000G
・定格使用率(%):100
・冷却方式:水冷
・ケーブル長(m):20
・JANコード:4582132645220
・トラスココード:851-3245
・質量:13kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

商品情報

【特長】
・ガス切断のA切トーチに似せた構造の長柄ハンドルは、ガス切断に慣れた人に喜ばれています
・安全性に配慮したプラズマ切断トーチです
【用途】
・プラズマ切断
・厚板
【商品仕様】
・最大電流(A):120
・適合機種:D-12000 D-12000G
・定格使用率(%):100
・冷却方式:水冷
・ケーブル長(m):20
・JANコード:4582132645220
・トラスココード:851-3245
・質量:13kg

Loading...

CTZWM-1201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヘン プラズマ切断トーチ CTZWM-1201の型番CTZWM-1201のページです。
型番CTZWM-1201に関する仕様情報を記載しております。

ダイヘン プラズマ切断トーチ CTZWM-1201のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました