(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラートラックシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラートラックシート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,614円 ~ 5,615円  特別価格 
税込価格
6,175円 ~ 6,177円  特別価格 

【特長】・カラーシートを被せて色鮮やかにできます・軽量のため扱いやすいシートで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合車種詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
-
4903599084887
819-2349

2個

5,615円

4,482

( 4,930円 )

1日目

オレンジ
-
4903599084894
819-2350

2個

5,615円

4,482

( 4,930円 )

1日目

レッド
-
4903599084900
819-2351

2個

5,615円

4,482

( 4,930円 )

1日目

ODグリーン
-
4903599084917
819-2352

2個

5,614円

5,291

( 5,820円 )

1日目

その他
ダークグレー
4903599084924
819-2353

2個

5,615円

4,482

( 4,930円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーシートを被せて色鮮やかにできます
・軽量のため扱いやすいシートです
【用途】
・トラックシート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラートラックシート

カラートラックシート

    UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)

    UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)

      PE軽トラックシート1号

      PE軽トラックシート1号

        UVトラックシート

        UVトラックシート

          IRIS 軽トラックシート ♯2500 シルバー

          IRIS 軽トラックシート ♯2500 シルバー

            2030x0.55mm 防虫・防炎シート

            2030x0.55mm 防虫・防炎シート

              2.7x3.6m 防炎養生シート

              2.7x3.6m 防炎養生シート

                ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

                ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

                  難燃シート(折りたたみタイプ)

                  難燃シート(折りたたみタイプ)

                    ターポリントラックシートグリーン

                    ターポリントラックシートグリーン

                      PPソフトトラックシートグリーン

                      PPソフトトラックシートグリーン

                        エステル帆布トラックシート

                        エステル帆布トラックシート

                          防炎養生クロス(ロールタイプ)

                          防炎養生クロス(ロールタイプ)

                            メーカー ユタカメイク トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 アイリスオーヤマ エスコ エスコ ユタカメイク 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業
                            通常価格 5,614円 116,396円 958円 2,708円 1,306円 24,260円 7,682円 1,216円 1,032円 3,838円 4,919円 17,739円 25,488円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   5日目   1日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   11日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ トラックシート 防炎シート トラックシート トラックシート - 防炎シート 防炎シート - 防炎シート トラックシート トラックシート トラックシート 防炎シート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ
                            幅×長さ(m) 1.8×2.1 3.6X5.4 - - - - 2.7×3.6 - - - - - 1.8×50
                            厚さ(mm) 0.38 0.99 - - - 0.55 0.3 - 0.12 0.27 約0.49 約0.66 0.15
                            適合車種 軽トラック - 軽トラック - - - - - - - - - -

                            カラートラックシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました