(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラートラックロープ(3つ打タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CTR-503
カラートラックロープ(3つ打タイプ) カラートラックロープ(3ツウチタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,432円
税込単価
2,675円

【特長】・軽トラックやトラックシートのカラーに合わせてご使用いただけます。【用...

詳細情報を確認する

型番

CTR-503 解除

Loading...

 
カタログを表示

CTR-503 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
色詳細
JANコード
トラスココード
引張強度(kN)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTR-503

グリーン
12×20
-
4903599112504
827-5841
約13.4(約1370kgf)
1220.000

4個

2,432( 2,675円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽トラックやトラックシートのカラーに合わせてご使用いただけます。
【用途】
・トラックの荷締めなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラートラックロープ(3つ打タイプ) の型番CTR-503のページです。
型番CTR-503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラートラックロープ(3つ打タイプ)

カラートラックロープ(3つ打タイプ)

    マニラロープ シュリンクパック

    マニラロープ シュリンクパック

      パイレン カラーロープ 3ツ打

      パイレン カラーロープ 3ツ打

        ロープ 綿ロープシュリンクパック

        ロープ 綿ロープシュリンクパック

          パイレン カラーロープ 金剛打

          パイレン カラーロープ 金剛打

            PEグリーンロープ A-216

            PEグリーンロープ A-216

              クレモナ 金剛打ロープ A-75

              クレモナ 金剛打ロープ A-75

                ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30m

                ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30m

                  ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

                  ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

                    ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

                    ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

                      ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

                      ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

                        自転車・バイク用タイトサイクル

                        自転車・バイク用タイトサイクル

                          ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

                          ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 1,884円 3,458円 491円 2,413円 1,082円 255円 966円 5,223円 6,036円 1,789円 4,046円 240円 5,807円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   6日目   2日目   4日目   4日目   1日目   2日目   6日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - - ロープ ロープ -
                            種類 3つ打 - 3つ打 - 金剛打 - 金剛打 - - - - - -
                            材質 ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 その他 その他 綿 その他 ポリエチレン(PE) ビニロン 綿 - - その他 その他 -
                            包装形態 シュリンクパック - - シュリンクパック - - - シュリンクパック シュリンクパック 袋入 袋入り - バンド掛巻

                            カラートラックロープ(3つ打タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CTR-202
                            CTR-203
                            CTR-209
                            CTR-502
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            色詳細 JANコード トラスココード 引張強度(kN) 質量(g)

                            1,884円

                            ( 2,072円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブルー9×20-4903599112436827-5837約7.64(約780kgf)745.000

                            1,884円

                            ( 2,072円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            グリーン9×20-4903599112443827-5838約7.64(約780kgf)745.000

                            1,884円

                            ( 2,072円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            その他9×20カッチ4903599112450827-5839約7.64(約780kgf)745.000

                            2,432円

                            ( 2,675円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            ブルー12×20-4903599112498827-5840約13.4(約1370kgf)1220.000

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました