(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
249,631円 222,371円
税込単価
274,594円 244,608円

【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    レベルゲージ付、下限フロートスイッチ付、耐溶剤性圧送タンク
  • 容量(L):
    39
  • 奥行(mm):
    315
  • 全高(mm):
    750
  • 全幅(mm):
    315
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • トラスココード:
    731-6798
  • 質量(g):
    8550.0

型番

CT-N39LFT-SR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-N39LFT-SR

1個

249,631円

222,371

( 244,608円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):315
・容量(L):39
・奥行(mm):315
・全高(mm):750
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6798
・質量:8.55kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性の型番CT-N39LFT-SRのページです。
型番CT-N39LFT-SRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LF Lゲージ・フロート付

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LF Lゲージ・フロート付

      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付

      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付

        扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

        扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

          扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付

          扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付

            扶桑 ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付

            扶桑 ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付

              扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

              扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                扶桑 ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性

                扶桑 ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性

                  扶桑 ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性

                  扶桑 ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性

                    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付

                    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

                        扶桑 ステン圧送タンクCT-N20FT-SR フロート付 耐溶剤性

                        扶桑 ステン圧送タンクCT-N20FT-SR フロート付 耐溶剤性

                          扶桑 ステン圧送タンクCT-N10F フロート付

                          扶桑 ステン圧送タンクCT-N10F フロート付

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 249,631円 217,886円 185,636円 161,677円 155,753円 123,750円 123,143円 87,291円 126,863円 146,515円 123,410円 139,688円 120,438円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ レベルゲージ付、下限フロートスイッチ付、耐溶剤性圧送タンク レベルゲージ付、下限フロートスイッチ付圧送タンク レベルゲージ付圧送タンク レベルゲージ付、下限フロートスイッチ付、耐溶剤性圧送タンク - レベルゲージ付圧送タンク レベルゲージ付、耐溶剤性圧送タンク 耐溶剤性圧送タンク 下限フロートスイッチ付、耐溶剤性圧送タンク レベルゲージ付、下限フロートスイッチ付圧送タンク 下限フロートスイッチ付圧送タンク 下限フロートスイッチ付、耐溶剤性圧送タンク 下限フロートスイッチ付圧送タンク
                            容量(L) 39 39 39 18 - 18 18 10 10 10 18 18 10
                            奥行(mm) 315 315 315 228 - 228 228 228 228 228 228 228 228

                            扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました