(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,193円
税込単価
124,512円

【特長】・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。・減...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    レベルゲージ付圧送タンク
  • 容量(L):
    10
  • 奥行(mm):
    228
  • 全高(mm):
    495
  • 全幅(mm):
    228
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • トラスココード:
    731-6631
  • 質量(g):
    3550.0

型番

CT-N10L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-N10L

1個

113,193( 124,512円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターが標準装備しています。
・蓋の開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
・オプションで液面計(レベルゲージ)、レベルスイッチ(下限センサー)なども付けられます。
・塗料など、溶剤系の液には、耐溶剤性のOリングで対応可能です。
・小型5Lから大型39[[L]]まで用途に合わせて選定いただけます。
【用途】
・液体をエアーで圧送するタンク。
・高粘度の液体の液供給。
・地面に設置して液供給をする際など。
【商品仕様】
・全幅(mm):228
・容量(L):10
・奥行(mm):228
・全高(mm):495
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・取付口(エア・液体):Rc1/4
・オプションで液面計やレベルスイッチの取付可
・溶剤系液(塗料)などには、耐溶剤性のOリングで対応可
・トラスココード:731-6631
・質量:3.55kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルタ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付の型番CT-N10Lのページです。
型番CT-N10Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付

扶桑 ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付

      扶桑 ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付

        扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

        扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

          扶桑 ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性

          扶桑 ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性

            扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付

            扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付

              扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

              扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                扶桑 ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性

                扶桑 ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性

                  扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LF Lゲージ・フロート付

                  扶桑 ステン圧送タンクCT-N39LF Lゲージ・フロート付

                    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

                    扶桑 ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                      扶桑 ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

                        扶桑 ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付

                        扶桑 ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付

                          扶桑 ステン圧送タンクCT-N5FT-SR フロート付 耐溶剤性

                          扶桑 ステン圧送タンクCT-N5FT-SR フロート付 耐溶剤性

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 113,193円 119,716円 185,636円 249,631円 87,291円 146,515円 214,613円 126,863円 217,886円 151,655円 123,143円 123,750円 122,248円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ レベルゲージ付圧送タンク レベルゲージ付、耐溶剤性圧送タンク レベルゲージ付圧送タンク レベルゲージ付、下限フロートスイッチ付、耐溶剤性圧送タンク 耐溶剤性圧送タンク レベルゲージ付、下限フロートスイッチ付圧送タンク レベルゲージ付、耐溶剤性圧送タンク 下限フロートスイッチ付、耐溶剤性圧送タンク レベルゲージ付、下限フロートスイッチ付圧送タンク レベルゲージ付、下限フロートスイッチ付、耐溶剤性圧送タンク レベルゲージ付、耐溶剤性圧送タンク レベルゲージ付圧送タンク 下限フロートスイッチ付、耐溶剤性圧送タンク
                            容量(L) 10 10 39 39 10 10 39 10 39 10 18 18 4
                            奥行(mm) 228 228 315 315 228 228 315 228 315 228 228 228 228

                            扶桑 ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました