(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SCS インピーダンステスター CTM051

SCS インピーダンステスター CTM051

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
165,894円 146,832円
税込単価
182,483円 161,515円

【特長】・接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。・接地線上の高...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    接地抵抗
  • 最大測定範囲:接地抵抗(Ω):
    0.001~1.999
  • 最大測定範囲:交流電圧:
    0.001~270
  • 測定方式:
    2電極法
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    006P×1
  • 寸法(mm):
    65×28×114
  • 本体質量(g):
    150
  • 付属品:
    テストリード、校正証明書、取扱説明書、テスト用電池

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTM051

1個

165,894円

146,832

( 161,515円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。
・接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。
・自動電源オフ機能搭載です。
【用途】
・半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認。
・実装部品の直流/交流電圧の測定。
【商品仕様】
・幅(mm):65
・奥行(mm):28
・高さ(mm):114
・電源:9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売)
・測定範囲(Ω): 0.001~1.999
・交流インピーダンス測定範囲(Ω):0.001~1.999
・高周波ノイズ(EMI)測定範囲(dBV):-40~20
・直流電圧測定範囲(V):0.001~400
・交流電圧測定範囲(Vrms):0.001~270
・トラスココード:436-0591
・質量:150g
【材質/仕上】
・メタルボディFOP
【セット内容/付属品】
・測定用赤/黒各1本
・プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

商品情報

CTM051で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SCS インピーダンステスター CTM051の型番CTM051のページです。
型番CTM051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SCS インピーダンステスター CTM051

SCS インピーダンステスター CTM051

    検電器 DX-04

    検電器 DX-04

      デジタル接地抵抗計 TES-1700

      デジタル接地抵抗計 TES-1700

        ミニクランプメーター(デジタル)

        ミニクランプメーター(デジタル)

          黒ピン測定端子 ボルトテスタ用 TL-A01

          黒ピン測定端子 ボルトテスタ用 TL-A01

            アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

            アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

              キュースナップ 2431

              キュースナップ 2431

                テストフック 790/791

                テストフック 790/791

                  テストリード(接地リード) TL-66

                  テストリード(接地リード) TL-66

                    テストリード TL-561

                    テストリード TL-561

                      クリップアダプター ワニ口クリップ

                      クリップアダプター ワニ口クリップ

                        クランプメーター AD-5581

                        クランプメーター AD-5581

                          メーカー DESCO JAPAN 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ アズワン カイセ 東京硝子器械 カイセ アズワン アズワン エスコ エー・アンド・デイ
                          通常価格 165,894円 5,000円 45,500円 11,419円 1,800円 3,896円 35,000円 1,198円 5,000円 1,800円 1,700円 23,635円
                          通常出荷日 4日目   9日目   5日目   1日目   8日目   6日目   9日目   4日目   10日目   8日目   1日目   当日出荷可能 15日目  
                          商品区分 本体 - 本体 - - - - - 関連部品 - - -
                          アナログ/デジタル デジタル - デジタル - - - - - - - - -
                          測定項目 接地抵抗 - 接地抵抗 - - - - - - - - -
                          最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 0.001~1.999 - 0~4000 - - - - - - - - -
                          最大測定範囲:交流電圧 0.001~270 - 0~399.9 - - - - - - - - -

                          SCS インピーダンステスター CTM051のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました