(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積み重ね式密閉容器 10L・36L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CTH-STA-24
積み重ね式密閉容器 10L・36L ステンレスタンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,520円
税込単価
26,972円

【特長】・タンクとフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です・底自体...

詳細情報を確認する

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質容器本体SUS304
SUS304
取っ手SUS304
キャッチクリップSUS304
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)

※運搬用台車はSTAシリーズ専用の【KM-STA】【KMS-STA】をご使用ください。

 
■段積みできる底形状
積み重ね式密閉容器 10L・36L  底形状

蓋やクリップに干渉しない日東金属工業オリジナルの底です。

■パッキン
積み重ね式密閉容器 10L・36L  パッキン

A型:容器の縁にかぶせてセットします。

規格表

単位:mm
型番容量
(L)
重量
(kg)
内径
D1
底径
D2
容器外径
W1
最大幅
W2
内高
H1
全高
H2
取っ手高
F
クリップ
(数)
板厚
t
CTH-STA-24102.22402102543152622694130.7
CTH-STA-36365.33603303784693823885240.9

外形図

積み重ね式密閉容器 10L・36L  外形図
 
商品情報を表示

CTH-STA-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
高さ(mm)
深さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTH-STA-24

10.0~19.9
269
262
240
10
4560132185021
2200
826-5844
10

1個

24,520( 26,972円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンクとフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です
・底自体に段を付けることで積み重ね可能にしました
・底とクリップが干渉せず積み重ねが出来、省スペースになります
・多段積袴の取り付けより約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です
・密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます
【用途】
・液体・粉体などの保管容器
・蓋を閉めた状態での積み重ねが可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積み重ね式密閉容器 10L・36Lの型番CTH-STA-24のページです。
型番CTH-STA-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積み重ね式密閉容器 10L・36L

積み重ね式密閉容器 10L・36L

    ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

    ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

      吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDFシリーズ

      吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDFシリーズ

        ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

        ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

          メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン アズワン
          通常価格 24,520円 21,298円 30,536円 35,319円
          通常出荷日 12日目   10日目   10日目   10日目  
          商品タイプ 密閉タンク タンク 密閉タンク 密閉タンク
          材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
          取手 あり - - -

          積み重ね式密閉容器 10L・36Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          CTH-STA-36
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?容量
          (L)
          高さ(mm) 深さ(mm) 内径(mm) 容量詳細(L) JANコード 質量(g) トラスココード

          45,515円

          ( 50,067円 )
          1個 あり

          12日目

          1020~593883823603645601321850455300826-5846

          ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました