(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスタンク PTFEパッキン付式保存タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスタンク PTFEパッキン付式保存タンク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,810円 ~ 123,244円  特別価格 
税込価格
83,391円 ~ 135,568円  特別価格 

【特長】・本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です・内外側バ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    密閉タンク
  • 材質:
    SUS304
  • 取手:
    あり
  • 材質1:
    フタ:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    パッキン:PTFE

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質表面処理使用条件
CTH 容器:SUS304
パッキン:PTFE
内外面バフ研磨大気圧(加減圧不可)

規格表

ステンレスタンク PTFEパッキン付式保存タンク 規格表

外形図

ステンレスタンク PTFEパッキン付式保存タンク 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
高さ(mm)
深さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
直径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60~99
456
450
430
65
4560132184970
8200
814-7011
464
10

1個

108,474円

94,621

( 104,083円 )

1日目

60~99
476
470
470
80
4560132184987
10700
814-7012
507
10

1個

123,244( 135,568円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です
・内外側バフ研磨仕上げです
・ゴムパッキンを侵す溶剤の保存出来ます
・PTFEは汚れにくく、汚れが落ちやすく、洗浄が簡単です
【用途】
・溶剤等の保存

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスタンク PTFEパッキン付式保存タンク

ステンレスタンク PTFEパッキン付式保存タンク

    ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

    ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

      電解研磨処理済み密閉タンク(キャッチクリップ式)

      電解研磨処理済み密閉タンク(キャッチクリップ式)

        日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

        日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

          日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

          日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

            透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

            透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

              ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

              ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

                積み重ね式密閉容器 10L・36L

                積み重ね式密閉容器 10L・36L

                  メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業)
                  通常価格 75,810円 48,668円 57,906円 43,066円 52,760円 37,681円 35,319円 24,520円
                  通常出荷日 1日目~   11日目~   1日目   16日目   12日目   7日目   10日目   12日目  
                  商品タイプ 密閉タンク 密閉タンク タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク
                  材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                  取手 あり あり あり あり あり あり - あり
                  材質1 フタ:ステンレス(SUS304) フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン - - - - - -
                  材質2 パッキン:PTFE - パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合) 蓋:透明アクリル樹脂 蓋:透明アクリル樹脂 蓋:透明アクリル樹脂 - -

                  ステンレスタンク PTFEパッキン付式保存タンクのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました