(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスタンクコーティング密閉容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CTH-C-24
ステンレスタンクコーティング密閉容器 ステンレスタンクコーティングミッペイヨウキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,786円 65,428円
税込単価
89,965円 71,971円

【特長】・すべり性が良く、内容物をスムーズに排出できます。・非粘着と滑り性に優...

詳細情報を確認する

型番

CTH-C-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

CTH-C-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
高さ(mm)
深さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTH-C-24

10.0~19.9
240
240
240
10
4582136041882
2000
814-7003

1個

81,786円

65,428

( 71,971円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり性が良く、内容物をスムーズに排出できます。
・非粘着と滑り性に優れたコーティング容器です。
・滑り性が良く、内容物をスムーズに排出できます。
【用途】
・粘着性のある内容物の保管。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスタンクコーティング密閉容器の型番CTH-C-24のページです。
型番CTH-C-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスタンクコーティング密閉容器

ステンレスタンクコーティング密閉容器

    ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

    ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

      ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

      ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

        透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

        透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

          積み重ね式密閉容器 10L・36L

          積み重ね式密閉容器 10L・36L

            日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

            日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

              日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

              日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

                ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式) CTHFシリーズ

                ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式) CTHFシリーズ

                  ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

                  ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

                    メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン
                    通常価格 81,786円 75,553円 48,668円 37,681円 24,520円 52,760円 43,066円 25,587円 35,319円
                    通常出荷日 10日目~   12日目~   11日目~   7日目   12日目   12日目   16日目   10日目~   10日目  
                    商品タイプ 密閉タンク タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク
                    材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                    取手 あり あり あり あり あり あり あり - -

                    ステンレスタンクコーティング密閉容器のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    CTH-C-30
                    CTH-C-36
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (L)
                    高さ(mm) 深さ(mm) 内径(mm) 容量詳細(L) JANコード 質量(g) トラスココード

                    92,019円

                    ( 101,221円 )
                    1個 -

                    10日目

                    20~593003003002045821360418993000814-7004

                    136,339円

                    ( 149,973円 )
                    1個 -

                    10日目

                    20~593603603603645821360419055000814-7005

                    ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました