(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
52,760円 50,417円
税込単価
58,036円 55,459円

【特長】・可視性向上・中身の見える透明蓋付のステンレス容器です。【用途】・匂い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    密閉タンク
  • 容量(L):
    20~59
  • 材質:
    SUS304
  • 高さ(mm):
    366
  • 取手:
    あり
  • 深さ(mm):
    360
  • 内径(mm):
    360
  • 容量詳細(L):
    36
  • JANコード:
    4560132185137
  • 質量(g):
    5700.0
  • トラスココード:
    826-5843
  • 材質2:
    蓋:透明アクリル樹脂
  • 材質3:
    パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CTH-36-AF 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTH-36-AF

10

1個

52,760円

50,417

( 55,459円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可視性向上
・中身の見える透明蓋付のステンレス容器です。
【用途】
・匂いの強い物や外気に触れさせたく物など、蓋を開けずに内容物の状態を確認したい時に使用します。
【商品仕様】
・透明アクリルフタ付
・表面処理:バフ研磨(タンク)
・トラスココード:826-5843
・質量:5.7kg
【材質/仕上】
・タンク:ステンレス(SUS304)
・蓋:透明アクリル樹脂
・パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36Lの型番CTH-36-AFのページです。
型番CTH-36-AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

    透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

    透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

      ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

      ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

        積み重ね式密閉容器 10L・36L

        積み重ね式密閉容器 10L・36L

          ステンレスタンクコーティング密閉容器

          ステンレスタンクコーティング密閉容器

            ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式) CTHFシリーズ

            ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式) CTHFシリーズ

              メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン
              通常価格 52,760円 37,681円 48,668円 24,520円 81,786円 25,587円
              通常出荷日 12日目   7日目   11日目~   12日目   10日目~   10日目~  
              商品タイプ 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク
              容量(L) 20~59 10.0~19.9 - - - -
              材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
              高さ(mm) 366 247 - - - -
              取手 あり あり あり あり あり -

              日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました