(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,066円 38,587円
税込単価
47,373円 42,446円

【特長】・可視性向上・中身の見える透明蓋付のステンレス容器です。【用途】・匂い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    密閉タンク
  • 容量(L):
    20~59
  • 材質:
    SUS304
  • 高さ(mm):
    306
  • 取手:
    あり
  • 深さ(mm):
    300
  • 内径(mm):
    300
  • 容量詳細(L):
    20
  • JANコード:
    4560132185120
  • 質量(g):
    3600.0
  • トラスココード:
    826-5842
  • 材質2:
    蓋:透明アクリル樹脂
  • 材質3:
    パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)

型番

CTH-30-AF 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTH-30-AF

10

1個

43,066円

38,587

( 42,446円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可視性向上
・中身の見える透明蓋付のステンレス容器です。
【用途】
・匂いの強い物や外気に触れさせたく物など、蓋を開けずに内容物の状態を確認したい時に使用します。
【商品仕様】
・透明アクリルフタ付
・表面処理:バフ研磨(タンク)
・トラスココード:826-5842
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・タンク:ステンレス(SUS304)
・蓋:透明アクリル樹脂
・パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20Lの型番CTH-30-AFのページです。
型番CTH-30-AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

    日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

    日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

      透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

      透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

        吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDFシリーズ

        吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDFシリーズ

          吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

          吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

            吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ

            吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ

              メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン アズワン
              通常価格 43,066円 52,760円 37,681円 20,639円 28,474円 18,300円
              通常出荷日 16日目   12日目   7日目   10日目   10日目   10日目  
              商品タイプ 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク
              容量(L) 20~59 20~59 10.0~19.9 - - -
              材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
              高さ(mm) 306 366 247 - - -
              取手 あり あり あり - - -

              日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました