(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ カッターガイド プロ1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タジマ カッターガイド プロ1200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,784円
税込単価
6,362円

【特長】・刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付なので、電動丸鋸のモ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    直線定規
  • 本体色:
    シルバー
  • JANコード:
    4975364161772
  • 質量(g):
    750
  • トラスココード:
    795-4948
  • 材質1:
    ガイド本体:アルミニウム
  • 材質2:
    カットガイド面:ステンレス鋼
  • 材質3:
    滑り止め:発泡ゴム
  • 呼び寸法(mm):
    1200
  • 幅(mm):
    60
  • 全長(mm):
    1220
  • 厚さ(mm):
    25
  • 真直度(mm):
    0.40以下
  • 目盛精度(mm):
    ±0.40

(i)ご注意

  • 固定の際にはガードより手、指などが出ていると大変危険です。

型番

CTG-SP1200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTG-SP1200

1個

5,784( 6,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付なので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。
・底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置しました。
・ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能です。
・ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線で引くことができます。
・軽くて丈夫な高精度アルミを採用しています。
・ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止します。
【用途】
・カッター切断用ガイド。
・カッター切断用ガイド
【商品仕様】
・全長(mm):1220
・幅(mm):60
・厚さ(mm):25
・呼び寸法(mm):1200
・目盛精度(線引き側)(mm):±0.40
・真直度(mm):0.40以下
・尺相当目盛付(カット面はミリ目盛)
・線引き側目盛:尺相当目盛
・ガードの高さ:25.0mm
・JANコード:4975364161772
・トラスココード:795-4948
・質量:750g
【材質/仕上】
・ガイド本体:アルミニウム
・カットガイド面:ステンレス鋼
・滑り止め:発泡ゴム

(i)ご注意

  • 固定の際にはガードより手、指などが出ていると大変危険です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ カッターガイド プロ1200の型番CTG-SP1200のページです。
型番CTG-SP1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タジマ カッターガイド プロ1200

タジマ カッターガイド プロ1200

    丸鋸ガイド

    丸鋸ガイド

      メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
      通常価格 5,784円 11,647円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ 直線定規 -
      本体色 シルバー -
      JANコード 4975364161772 -
      質量(g) 750 -
      トラスココード 795-4948 -

      タジマ カッターガイド プロ1200のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました