(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,603円
税込単価
9,463円

【特長】・重力によって液を供給するタンクです。【用途】・低粘度の液供給のため。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。 溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。

型番

CT-G2.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-G2.0

2個

8,603( 9,463円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重力によって液を供給するタンクです。
【用途】
・低粘度の液供給のため。
【商品仕様】
・直径×高さ(mm):126×370(460)
・適合機種:ルミナ自動スプレーガン
・容量(L):2.0
・適合機種:ルミナ自動スプレーガン
・直径×高さ(mm):126×370(460)
・容量(L):2.0
・トラスココード:810-5107
・質量:600g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
【セット内容/付属品】
・蓋、皿型ストレーナ
・φ7×10液ホース(塩ビ)2m付

(i)ご注意

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。 溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)の型番CT-G2.0のページです。
型番CT-G2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

扶桑 重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

    扶桑 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

    扶桑 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #21 プラグパッキン(ポリエチレン)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #21 プラグパッキン(ポリエチレン)

        重力式液容器

        重力式液容器

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.0

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.0

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ2.0

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ2.0

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #10 本体前部

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #10 本体前部

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ2.0

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ2.0

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ1.0用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ1.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ2.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ2.0用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #19 固定ネジ

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #19 固定ネジ

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #9 本体パッキン

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #9 本体パッキン

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノズル用)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノズル用)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 8,603円 7,372円 30円 3,960円 2,686円 13,125円 2,788円 2,304円 5,388円 4,528円 27円 88円 88円
                            通常出荷日 5日目   6日目   9日目   4日目   6日目   14日目   9日目   9日目   9日目   6日目   9日目   9日目   9日目  

                            扶桑 重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました