(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分割型交流電流センサ CTF-5A・600A

分割型交流電流センサ CTF-5A・600A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・片手で簡単に電線に止められます(ストッパ機能付)・M3端子型出力(専...

詳細情報を確認する

  • 入力電流:
    交流(AC)
  • 適用電流(A):
    1~600
  • トラスココード:
    838-4950
  • 質量(g):
    386.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTF-600A

1個

5,000( 5,500円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で簡単に電線に止められます(ストッパ機能付)
・M3端子型出力(専用コネクタ不用)
・バラツキがほとんど無く、高精度(比誤差1%)です
・微少電流から大電流まで計測し、広い周波数特性です
・ケースは難燃性の樹脂です
・出力保護機能付です

CTF-600Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分割型交流電流センサ CTF-5A・600Aの型番CTF-600Aのページです。
型番CTF-600Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分割型交流電流センサ CTF-5A・600A

分割型交流電流センサ CTF-5A・600A

    デジタルマルチメーターTY500シリーズ

    デジタルマルチメーターTY500シリーズ

      電動工具チェッカー

      電動工具チェッカー

        フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

        フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

          クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

          クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

            リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

            リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

              ラインセパレータ クランプメーター用 LS11

              ラインセパレータ クランプメーター用 LS11

                デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                  直流安定化電源 DPSシリーズ

                  直流安定化電源 DPSシリーズ

                    デジタルマルチメーターTY700シリーズ

                    デジタルマルチメーターTY700シリーズ

                      クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                      クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                        同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

                        同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB

                          スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

                          スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

                            メーカー マルチ計測器 横河計測株式会社 日動工業 カスタム テストー 共立電気計器 アズワン 共立電気計器 カスタム 横河計測株式会社 共立電気計器 岩崎通信機 Rigol
                            通常価格 5,000円 41,372円 56,434円 16,850円 38,001円 17,721円 4,080円 23,175円 17,905円 57,312円 32,510円 6,000円 168,104円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目~   1日目~   9日目~   1日目~   9日目   8日目~  
                            入力電流 交流(AC) - - - - - - - - - - - -
                            適用電流(A) 1~600 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 838-4950 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 386.000 - - - - - - - - - - - -

                            分割型交流電流センサ CTF-5A・600Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電流センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました