(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 容器CT-E型 2.0リットル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CT-E2.0
扶桑 容器CT-E型 2.0リットル レイキャクソウチ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,250円
税込単価
10,175円

【特長】・重力によって液を供給するタンクです。【用途】・低粘度の液供給のため。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器
  • 高さ(mm):
    370(460)
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。

型番

CT-E2.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

CT-E2.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
セット内容
液量チェッカー長さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-E2.0

810-5104
蓋、皿型ストレーナ、チューブ継手
-
500

1個

9,250( 10,175円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重力によって液を供給するタンクです。
【用途】
・低粘度の液供給のため。

(i)ご注意

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 容器CT-E型 2.0リットルの型番CT-E2.0のページです。
型番CT-E2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 容器CT-E型 2.0リットル

扶桑 容器CT-E型 2.0リットル

    扶桑 容器CT-E型 4.0リットル

    扶桑 容器CT-E型 4.0リットル

      扶桑 容器CT-E型 1.0リットル

      扶桑 容器CT-E型 1.0リットル

        扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5

        扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5

          扶桑 容器CT-E型 0.5リットル(低粘度液体向け)

          扶桑 容器CT-E型 0.5リットル(低粘度液体向け)

            扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)

            扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)

              扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

              扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

                扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100

                扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100

                  扶桑 圧送タンク用減圧弁セット

                  扶桑 圧送タンク用減圧弁セット

                    扶桑 圧送タンク用液バルブセット

                    扶桑 圧送タンク用液バルブセット

                      メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                      通常価格 9,250円 21,734円 7,792円 5,500円 4,192円 3,427円 8,500円 13,584円 12,689円 9,970円
                      通常出荷日 7日目   8日目~   7日目   7日目   3日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                      種類 容器 容器 容器 容器 容器 容器 バルブ - バルブ バルブ
                      高さ(mm) 370(460) 300(480) 280(360) 255(305) 255(305) 255(305) - - - -
                      材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) SUS304 - - -

                      扶桑 容器CT-E型 2.0リットルのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      加工油の貯蔵
                      評価 4.0満足度:4.02021/12/26
                      加工油を中に貯め、容器を吊るして使用していますが、今のところ問題なく使えています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CT-E2.0C1
                      CT-E2.0C2
                      CT-E2.0C3
                      CT-E2.0C4
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード セット内容 液量チェッカー長さ(mm) 質量
                      (g)

                      12,678円

                      ( 13,946円 )
                      1個 -

                      7日目

                      810-5086蓋、皿型ストレーナ、液量チェッカー79.5(1軸)600

                      16,299円

                      ( 17,929円 )
                      1個 -

                      7日目

                      810-5087蓋、皿型ストレーナ、液量チェッカー160(2軸)700

                      19,017円

                      ( 20,919円 )
                      1個 -

                      7日目

                      810-5088蓋、皿型ストレーナ、液量チェッカー126(3軸)800

                      21,734円

                      ( 23,907円 )
                      1個 -

                      7日目

                      810-5089蓋、皿型ストレーナ、液量チェッカー126(4軸)900

                      クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました