(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 容器CT-E型 1.0リットル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CT-E1.0C2
扶桑 容器CT-E型 1.0リットル レイキャクソウチ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,941円
税込単価
16,435円

【特長】・重力によって液を供給するタンクです。【用途】・低粘度の液供給のため。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器
  • 高さ(mm):
    280(360)
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。

型番

CT-E1.0C2 解除

Loading...

 
カタログを表示

CT-E1.0C2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
セット内容
液量チェッカー長さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-E1.0C2

810-5101
蓋、皿型ストレーナ、液量チェッカー
160(2軸)
550.000

1個

14,941( 16,435円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重力によって液を供給するタンクです。
【用途】
・低粘度の液供給のため。

(i)ご注意

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 容器CT-E型 1.0リットルの型番CT-E1.0C2のページです。
型番CT-E1.0C2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 容器CT-E型 1.0リットル

扶桑 容器CT-E型 1.0リットル

    扶桑 容器CT-E型 2.0リットル

    扶桑 容器CT-E型 2.0リットル

      扶桑 容器CT-E型 4.0リットル

      扶桑 容器CT-E型 4.0リットル

        扶桑 容器CT-E型 0.5リットル(低粘度液体向け)

        扶桑 容器CT-E型 0.5リットル(低粘度液体向け)

          扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5

          扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5

            扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)

            扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)

              扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100

              扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100

                扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

                扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

                  扶桑 圧送タンク用液バルブセット

                  扶桑 圧送タンク用液バルブセット

                    扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

                    扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

                      メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                      通常価格 7,792円 9,250円 21,734円 4,192円 5,500円 3,427円 13,584円 8,500円 9,970円 858円
                      通常出荷日 7日目   7日目   8日目~   3日目~   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                      種類 容器 容器 容器 容器 容器 容器 - バルブ バルブ -
                      高さ(mm) 280(360) 370(460) 300(480) 255(305) 255(305) 255(305) - - - -
                      材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - SUS304 - -

                      扶桑 容器CT-E型 1.0リットルのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      容器
                      評価 4.0満足度:4.02020/05/10
                      大きいタイプの容器が必要だったので購入しました。問題なく使用できました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CT-E1.0
                      CT-E1.0C1
                      CT-E1.0C3
                      CT-E1.0C4
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード セット内容 液量チェッカー長さ(mm) 質量
                      (g)

                      7,792円

                      ( 8,571円 )
                      1個 -

                      7日目

                      810-5099蓋、皿型ストレーナ、チューブ継手-350.000

                      11,344円

                      ( 12,478円 )
                      1個 -

                      7日目

                      810-5100蓋、皿型ストレーナ、液量チェッカー79.5(1軸)450.000

                      17,658円

                      ( 19,424円 )
                      1個 -

                      7日目

                      810-5102蓋、皿型ストレーナ、液量チェッカー94(3軸)650.000

                      20,375円

                      ( 22,413円 )
                      1個 -

                      7日目

                      810-5103蓋、皿型ストレーナ、液量チェッカー94(4軸)750.000

                      クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました