(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上わく付き踏台 コメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CTB-3C
上わく付き踏台 コメット ピカ ウエワクツキフミダイ コメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,809円
税込単価
31,690円

【特長】・上わく付き踏台のロングセラー品です・天場と踏ざんが広いタイプです・傾...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

CTB-3C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
段数
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTB-3C

3段
851-4973
3500

1個

28,809( 31,690円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上わく付き踏台のロングセラー品です
・天場と踏ざんが広いタイプです
・傾斜が緩やかで昇降しやすくなっています
【用途】
・家庭内の蛍光灯交換や清掃に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

上わく付き踏台 コメットの型番CTB-3Cのページです。
型番CTB-3Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上わく付き踏台 コメット

上わく付き踏台 コメット

    アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)

    アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)

      ナイキ 上枠付踏台_K9054066677

      ナイキ 上枠付踏台_K9054066677

        LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

        LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

          折りたたみ式作業台

          折りたたみ式作業台

            作業台

            作業台

              上わく付踏台 CF型

              上わく付踏台 CF型

                EFA エコシリーズ アルミ製踏台

                EFA エコシリーズ アルミ製踏台

                  ナイキ 上枠付踏台_K9054066678

                  ナイキ 上枠付踏台_K9054066678

                    踏台(大型天板) CWX-AS

                    踏台(大型天板) CWX-AS

                      薄型踏台 2段 FF-E

                      薄型踏台 2段 FF-E

                        天板幅広踏台 CWX-AS

                        天板幅広踏台 CWX-AS

                          コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                          コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                            メーカー ピカコーポレイション トラスコ中山 ナイキ 長谷川工業 エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ナイキ アズワン アルインコ アルインコ ナカオ
                            通常価格 28,328円 8,286円 32,475円 54,772円 50,130円 98,039円 30,836円 17,978円 39,897円 14,000円 14,933円 10,650円 60,466円
                            通常出荷日 4日目   1日目   14日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   14日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ はしご兼脚立 はしご兼脚立 - - - - - - - - - - -
                            規格 規格無し - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            水色 - - - - - - - - - - - -

                            上わく付き踏台 コメットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CTB-4C
                            CTB-5C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            段数 トラスココード 質量(g)

                            28,328円

                            ( 31,161円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4段851-49744200

                            34,269円

                            ( 37,696円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5段851-49754900

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました