(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーミスター温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーミスター温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【特長】・小型軽量ポケットサイズのデジタル温度計です。・データホールド機能、H...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -50~150
  • 温度最小表示(℃):
    0.1/1
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~ +50
  • JANコード:
    4983621212204
  • トラスココード:
    795-4816
  • 奥行(mm):
    18
  • 高さ(mm):
    100
  • 電源:
    単4乾電池×1本(別売)
  • 幅(mm):
    65
  • 質量(g):
    94.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • プローブ長:
    φ3.5×100mm
  • センサー:
    サーミスタ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-220

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量ポケットサイズのデジタル温度計です。
・データホールド機能、HI/LOアラーム機能、クリップ、スタンド付です。
【用途】
・製造・作業工程での温度測定、ヒーター・空調機器の温度測定
【材質】
・ABS樹脂
【セット内容】
・取扱説明書、プローブキャップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーミスター温度計の型番CT-220のページです。
型番CT-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーミスター温度計

サーミスター温度計

    SK-1260指示計のみ

    SK-1260指示計のみ

      防水デジタル温度計 CT-419WP

      防水デジタル温度計 CT-419WP

        ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

        ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

          温湿度計 丸型

          温湿度計 丸型

            デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

            デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

              ACアダプタ MTVSM-932

              ACアダプタ MTVSM-932

                防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

                防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

                  デジタル温湿度計 東京硝子器械

                  デジタル温湿度計 東京硝子器械

                    防水型熱電対温度計

                    防水型熱電対温度計

                      ポケットバイメタル温度計

                      ポケットバイメタル温度計

                        デジタル温度計モジュール

                        デジタル温度計モジュール

                          デジタル赤外線放射温度計

                          デジタル赤外線放射温度計

                            メーカー カスタム 佐藤計量器製作所 カスタム 佐藤計量器製作所 シンワ測定 カスタム マザーツール 東京硝子器械 東京硝子器械 カスタム 佐藤計量器製作所 カスタム A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 4,800円 21,259円 3,524円 15,881円 1,489円 21,690円 3,834円 8,058円 4,547円 4,499円 2,800円 4,848円 24,625円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   2日目   5日目   5日目~   1日目   1日目~   1日目   5日目  
                            測定温度範囲(℃) -50~150 サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250 -50~300 - - -20~50 - - - -50~350 - -50~250 -
                            温度最小表示(℃) 0.1/1 0.1(199.9℃まで)/1(200℃以上) 0.1 - - 0.1 - - - 0.1/1 - 0.1/1 -
                            使用温度範囲(℃) -5~ +50 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4983621212204 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 795-4816 - 403-1270 - - 353-0914 - - - 421-2894 - 403-1385 -

                            サーミスター温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました