(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エキスパンダヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エキスパンダヘッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,709円
税込単価
6,280円

【仕様】・材質:アルミ/鋳鉄/樹脂・サイズ(外径)(インチ):3/8

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミ
  • 材質2:
    鋳鉄
  • 材質3:
    樹脂

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
深さ(mm)
肉厚(mm)
サイズ(外径)(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT213

824-7831
4991756324624
120.000
9
1
3/8

1個

5,709( 6,280円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アルミ/鋳鉄/樹脂
・サイズ(外径)(インチ):3/8

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エキスパンダヘッドの型番CT213のページです。
型番CT213に関する仕様情報を記載しております。

エキスパンダヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました