(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワーキングチェアジョイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワーキングチェアジョイ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,243円 ~ 13,950円
税込価格
14,567円 ~ 15,345円

背もたれ部分にスウィングゴムを使用し、作業の合間にストレッチ。【特長】・ワーク...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 材質1:
    座部:ビニールレザー
  • 質量:
    4.5kg
  • 座高(mm):
    330~630
  • 座幅(mm):
    335
  • 材質2:
    脚部:スチールパイプ(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

CSW-55-01

CSW--55W-05

CSW-55W-12

CSW-55W-04

座面高さを6段階で調節でき、特殊ゴムにより背面がスウィングする家庭用ワークチェアです。

型番JANコード材質重量
CSW-55W-04オレンジ4901749335056座部:ビニールレザー/脚部:スチールパイプ(粉体塗装)4.5kg
CSW-55W-12アイボリー4901749335018
CSW--55W-05グリーン4901749335070
CSW-55-01ブラック4901749335025
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
106-5631
4901749335025

1個

13,950( 15,345円 )

4日目

オレンジ
106-5595
4901749335056

1個

13,950( 15,345円 )

4日目

アイボリー
106-5625
4901749335018

1個

13,950( 15,345円 )

4日目

グリーン
106-5607
4901749335070

1個

13,243( 14,567円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

背もたれ部分にスウィングゴムを使用し、作業の合間にストレッチ。
【特長】
・ワークの合わせて座面高さを簡単に調節できます。座面高6段階(5cmピッチ)
【材質】
・座部:ビニールレザー
・脚部:スチールパイプ(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワーキングチェアジョイ

ワーキングチェアジョイ

    ムーブスマート

    ムーブスマート

      ベストワークチェア

      ベストワークチェア

        木製座作業椅子

        木製座作業椅子

          プロワークチェア(スウィング機能なし)

          プロワークチェア(スウィング機能なし)

            セブンポーズチェア

            セブンポーズチェア

              プロワークチェアスウィング

              プロワークチェアスウィング

                鞍馬チェア

                鞍馬チェア

                  低作業用スツール 高さ調整 ブラック

                  低作業用スツール 高さ調整 ブラック

                    ジャンボベストワーク

                    ジャンボベストワーク

                      丸イス (回転座タイプ)

                      丸イス (回転座タイプ)

                        製図用チェアネジ式 TL型

                        製図用チェアネジ式 TL型

                          スタンディングサポート フォールディング

                          スタンディングサポート フォールディング

                            メーカー ルネセイコウ ルネセイコウ ルネセイコウ ノーリツ ルネセイコウ ルネセイコウ ルネセイコウ ルネセイコウ トラスコ中山 ルネセイコウ ノーリツ ノーリツ ルネセイコウ
                            通常価格 13,243円 14,945円 12,519円 12,433円 16,836円 31,625円 22,234円 21,612円 18,530円 16,218円 8,561円 21,134円 17,832円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   4日目   15日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目  
                            種類 肘なし 肘なし 肘なし 丸型・円型 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 丸型・円型 肘なし その他
                            材質1 座部:ビニールレザー 脚部:スチール、樹脂キャップ 座部:パンチングメタル - 座部:ビニールレザー 脚部:スチール、樹脂キャップ 座部:ビニールレザー 座部:インテグラルスキンウレタン - - - - スチール、ビニールレザー
                            質量 4.5kg 5.0kg 4.4kg - 7.1kg 6.4kg 7.7kg - - - - - 6.8kg
                            座高(mm) 330~630 210~450 - - 320~850 450~535 330~860 - - 460~810 - - -
                            座幅(mm) 335 300 - - 420 405 350 - - 340 - - -

                            ワーキングチェアジョイのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            検査員用イス
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                            工場内の梱包や検査をする作業員用に購入しました。
                            高さが丁度良く使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました