(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,326円
税込単価
1,459円

【特長】・「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4978684086008
  • トラスココード:
    854-7568
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-W

2個

1,326( 1,459円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。
・転倒防止のために、台の部分に水を入れる事ができます。(水:3.3kg、砂:約4.8kg)
【用途】
・チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に。
・区画整理やイベントなどあらゆる場所に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φの型番CS-Wのページです。
型番CS-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

    ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

    ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

      プラフック

      プラフック

        チェーンスタンド 重石不要のタンク付

        チェーンスタンド 重石不要のタンク付

          255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)

          255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)

            プラカラビナ

            プラカラビナ

              チェーンスタンド用ポリ台

              チェーンスタンド用ポリ台

                プラチェーンジョイント

                プラチェーンジョイント

                  カラープラポール ピラー(柱)

                  カラープラポール ピラー(柱)

                    カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

                    カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

                      チェーンスタンド標識看板(無地)

                      チェーンスタンド標識看板(無地)

                        カラープラポール サインキャッププレート

                        カラープラポール サインキャッププレート

                          プラフックS型

                          プラフックS型

                            メーカー ミツギロン工業 ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山
                            通常価格 1,326円 1,781円 736円 1,235円 4,790円 412円 597円 210円 1,038円 1,994円 1,423円 518円 216円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            ホワイト その他 イエロー - ホワイト - ブラック - - - - - -
                            JANコード 4978684086008 4978684800420 - - - - 4978684087029 - - - - - -
                            トラスココード 854-7568 854-7566 - - - - 854-7567 - - - - - -
                            質量(g) 500 500 - - - - 250.000 - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン - - - - PE - - - - - -

                            ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました