(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中川ケミカル カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻 T寸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中川ケミカル カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻 T寸

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
19,172円
税込単価
21,089円

【特長】・装飾用シートのスタンダードです。・簡単に切って貼ることができるオール...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    塩化ビニール
  • JANコード:
    4949381004671
  • 質量(g):
    2000
  • トラスココード:
    868-3227

(i)ご注意

  • 色目によって対候性は異なります

型番

CSTVS079 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSTVS079

1個

19,172( 21,089円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用シートのスタンダードです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートですです。
・完全不透過使用です。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻T寸
・JANコード:4949381004671
・トラスココード:868-3227
・質量:2kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール

(i)ご注意

  • 色目によって対候性は異なります
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中川ケミカル カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻 T寸の型番CSTVS079のページです。
型番CSTVS079に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中川ケミカル カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻 T寸

中川ケミカル カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻 T寸

    カッティングシート 450mm×10M巻 G寸

    カッティングシート 450mm×10M巻 G寸

      カッティングシート

      カッティングシート

        グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN15 落雪注意

        グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN15 落雪注意

          横断幕

          横断幕

            ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑

            ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑

              メーカー 中川ケミカル 中川ケミカル 中川ケミカル グリーンクロス ユニット ユニット
              通常価格 19,172円 16,579円 3,973円 849円 15,299円 2,039円
              通常出荷日 16日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目  
              材質(本体) 塩化ビニール - - - - -
              JANコード 4949381004671 - - - - -
              質量(g) 2000 - - - - -
              トラスココード 868-3227 - - - - -

              中川ケミカル カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻 T寸のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              天板の表面処理に
              評価 5.0満足度:5.02018/08/15
              半ツヤのとても良い質感なので、天板の表面に
              加工して貼っております。

              カッティングシートというよりは革の様に
              少し厚手でビックリしましたが、耐久性もありそうです。

              同シリーズで色違いもあるのですが、販売がありません。
              カッティングシート全体の品揃えを増やして頂ければ、
              活用の予定がありますので、期待しております。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました