(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,379円 ~ 29,956円
税込価格
24,617円 ~ 32,952円

【特長】・自動巻き取りでスムーズな出し入れです。・ストッパーフリータイプ。・ソ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    6
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    自動巻き
  • 材質1:
    ABS
  • 定格電流(A):
    6
  • 高さ(mm):
    273
  • 定格電圧(V):
    125
  • 幅(mm):
    198
  • 電線種:
    ソフトンVCTF

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
電線芯数(C)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
4930510315348
851-3611
2900.0

1個

22,379( 24,617円 )

4日目

3
4930510315355
851-3612
3200.0

1個

29,956( 32,952円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
・ストッパーフリータイプ。
・ソフトンVCTF電線を使用しています。
【用途】
・自動車生産ライン
・生産工場
・自動車・車輌整備
【商品仕様】
・コンセント仕様:[[三相1]]×2(接地付)
・電線仕様太さ[[MM2]]:ソフトンVCFT1.25
・定格電流:6A
・JANコード:4930510315355
・トラスココード:851-3612
・質量:3.2kg
【材質/仕上】
・ABS
【セット内容/付属品】
・一次側電線1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

    CDS-PN052MGC カート充電用コードマック(自動巻)

    CDS-PN052MGC カート充電用コードマック(自動巻)

      手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

      手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

        コードマック 三相200V

        コードマック 三相200V

          電源リール コードマック (コード10m仕様)

          電源リール コードマック (コード10m仕様)

            アースリール 50Aアースクリップ付

            アースリール 50Aアースクリップ付

              電源リール コードマック

              電源リール コードマック

                コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

                コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

                  シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                  シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                    自動巻アースリール

                    自動巻アースリール

                      トクサンデーリール(温度センサー付)

                      トクサンデーリール(温度センサー付)

                        コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

                        コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

                          コンセントリール

                          コンセントリール

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日平機器
                            通常価格 22,379円 70,845円 7,490円 71,083円 31,058円 11,625円 20,915円 62,510円 28,000円 28,025円 9,936円 70,716円 24,840円
                            通常出荷日 4日目~   7日目   1日目   5日目~   1日目   1日目~   1日目   10日目~   1日目   1日目   1日目~   11日目   1日目~  
                            対応電圧(V) 単相100V - その他 - 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V その他 単相100V 三相200V -
                            電線長さ(m) 6 4.5 - - 10 - - 20 - - - 20 10
                            電線太さ(mm2) 1.25 2 - - - - - 2 2 その他 1.25 2 2
                            コンセント個数 2 - - - - - - 4 4 - 4 3 1
                            商品タイプ 電源リール 電源リール - - 電源リール コードリール 電源リール 電源リール 電源リール 延長コード 電源リール 電源リール 電源リール

                            ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました